Produit ajouté au panier

Equerres à Axe Z pour Plateaux à Roulement à Billes

×
  • Combine Ball Bearing Stages into 3 Axis Positioning Systems
  • Designs for 1.25, 1.75, 2.62, and 5" Stages
  • Aluminum Construction with Black Anodized Finish

Nous offrons désormais une ligne complète d'équerres à axe Z pour assembler les plateaux à roulement à billes en systèmes de positionnement à trois axes. Ces équerres sont actuellement incluses avec tous plateaux à configurations X-Y-Z. En achetant des plateaux à axe unique de façon séparée, les équerres peuvent être utilisées pour configurer votre unique combinaison à trois axes, en utilisant différentes options de conduite (centrale, par le côté), ou différentes options de plateaux à dessus solide ou fileté. Toutes les équerres sont conçues pour un plateau de même taille et type de conduite (centrale ou par le côté). Toutes les équerres à Axe Z incluent des écrous SHCS pour permettre l'assemblage de deux plateaux à roulement à billes; 4 écrous pour chaque équerre (#54-380 inclut 6 écrous; 2-Z, 4-Y). Les équerres sont conçues pour un assemblage à axe Z et possèdent des filetages pour offrir une robuste fixation. L'axe Y sur les équerres ne possèdent pas de trou SHCS et se connectent directement au plateau. La construction est en aluminium et possède une finition noire anodisée. Les configurations X-Y et X-Z sont également possibles. Cependant, du fait des écrous de blocage sur le côté, toutes les options ne fonctionneront pas.

Remarque : La Platine à Axe Z 1.75" #54-374 est conçue pour être utilisée avec les plateaux 1" ou possédant une course de 25mm: #37-935, #37-936, #37-955, et #37-956.

Produits

 Compatible Stage Size (inches)   Stage Type   Remarque   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
1.25 Center Drive Low Profile
1.25 Center Drive Standard
1.25 Side Drive Low Profile
1.25 Side Drive Standard
1.75 Center Drive Low Profile
1.75 Center Drive Standard
1.75 Side Drive Low Profile
1.75 Side Drive Low Profile
1.75 Side Drive Standard
2.62 Center Drive Low Profile
2.62 Center Drive Standard
2.62 Side Drive Low Profile
2.62 Side Drive Standard
5.00 Center Drive Standard