- Verre blanc semi-opaque
- Diffusion élevée pour créer une éclairage régulier
- Diffusant sur les deux surfaces
- Verre blanc semi-opaque traité en surface
- Combine Deux Méchanismes de Dispersion
- Excellente Dispersion dans le Proche IR
- Tailles s’étendant de 5 mm de diamètre à 250 mm carrés
- Faible perte par diffusion
- Surface dépolie uniforme pour une diffusion uniforme
- Substrat de Silice Fondue disponible
- Surface régulière, diffuse
- Idéaux pour les applications utilisant des longueurs d'ondes UV
- Faible perte par dispersion
- Substrats de Verre Flotté également disponibles
- Efficacité de la transmission >85%
- Restitutions de diffusion elliptique et circulaire
- Idéal pour les applications visibles et infrarouge proche
- Diffuseurs Holographiques UV également disponibles
- Angles de diffusion allant de 0,5 à 50°
- Substrat en silice fondue, idéal pour les températures élevées
- Distribution homogène de la lumière
- Diffuseurs Holographiques Standard également disponibles
- Configurations haute efficacité, angle de déflexion, Batwing et elliptiques disponibles
- Efficacité de transmission >88%
- Diffuseurs économiques et hautement performants
- 8 angles de diffusion par jeu
- Profil de sortie homogénéisé à intensité uniforme
- Jeux de diffusion à petits et grands angle disponible
- Diffusion d’éclairage UV à NIR
- Substrat en polymère flexible
- Facile à découper sur mesure
- Diffuseurs en verre également disponibles
- Première surface rectifiée pour une diffusion homogène
- Le faible indice de réfraction maximise la transmission
- Large gamme de transmission
- Surface uniforme et diffuse
- Faible perte par dispersion
- Gamme spectrale de 0,3 à 12,0 µm
- Diffuseurs de Silice Fondue UV en Verre Dépoli également disponibles
- Traitement « opale » blanc laiteux
- Une diffusion uniforme permet de créer une source presque lambertienne
- Davantage de diffusion qu'un Diffuseur en Verre Meulé Standard
- Angles de diffusion de 25 et 125° disponibles
- 90% d'efficacité de transmission
- Éléments optiques réfractifs de sécurité pour les yeux, sans ordre zéro et sans point chaud
- Forment des faisceaux laser avec une distribution homogénéisée
- Formes de sortie circulaires ou carrées
- Conceptions pour les lasers Nd:YAG de 532 et 1064 nm
- Compatibles avec des faisceaux mono-modes ou multi-modes
- Parfaits pour les applications de diffusion UV et IR
- Traitement en Aluminium Amélioré ou Or Protégé
- Surface sablée au grain 120
- Substrats de filtre en verre coloré
- Surface sablée au grain 120
- Options en rouge, bleu et vert
- Disponibles en Grandes Dimensions
- Sablage au Grain 120
- Bon Marché
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.