Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller

Plans Étalons de Précision – Double Surface

×
  • Options de planéité de la surface de λ/10 et λ/20
  • Certifiées avec un interféromètre Zygo
  • Chaque plan étalon λ/20 ≥ 76,2 mm inclut un certificat de calibration
  • Plans Ètalons, Surface Unique également disponibles

Les Plans Étalons de Précision Double Surface TECHSPEC® sont meulés et polis sur les deux surfaces aux précisions indiquées de façon à ce que chaque surface puisse être utilisée pour les applications de test. Les deux surfaces ont été testées et certifiées par notre Interféromètre Zygo. Chaque plan inclut un coffret de rangement résistant. Les Plans Étalons de Précision Double Surface TECHSPEC® λ/20 ≥ 76,2 mm incluent en plus un certificat de calibration. Ces plans à double surface ne sont pas traités et sont proposés dans des diamètres allant de 25,40 à 304,80 mm.

Produits

 Planéité de Surface (P-V)  Dia. (mm)  Épaisseur (mm)   Substrat   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
λ/10 25.40 12.70 Fused Silica
λ/10 50.80 12.70 Fused Silica
λ/10 76.20 19.05 Fused Silica
λ/10 101.60 19.05 Fused Silica
λ/10 127.00 25.40 Fused Silica (Corning 7980)
λ/20 127.00 25.40 Fused Silica (Corning 7980)
λ/10 152.40 25.40 Fused Silica
λ/10 203.20 38.10 Fused Silica
λ/10 254.00 38.10 Fused Silica
λ/10 304.80 38.10 Fused Silica
λ/20 25.40 12.70 Fused Silica
λ/20 50.80 12.70 Fused Silica
λ/20 76.20 19.05 Fused Silica
λ/20 101.60 19.05 Fused Silica
λ/20 152.40 25.40 Fused Silica
λ/20 203.20 38.10 Fused Silica

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer