Produit ajouté au panier

Lames à Retard en Quartz

×

Les Lames à Retard (Lames d'Onde) en Quartz sont disponibles à ordre multiple ou à ordre zéro. Ces Lames à Retard sont très bien adaptées à toute une gamme d'applications. Les lames à ordre multiple sont parfaites pour les applications où la longueur d'onde dévie de moins de ±1% de la longueur d'onde de conception de la lame. Pour les applications ayant un écart de plus de ±1%, les lames d'ordre zéro sont recommandées en raison de l'accroissement de leur bande passante et d'une sensibilité plus faible aux changements de température. Les Lames à Retard en Quartz ont l'axe rapide marqué sur le bord de la monture pour faciliter l'intégration dans des systèmes. 

Laser Optics

Spécifications

Construction:
Crystalline
Parallélisme (arcsec):
<3
Substrat:
Crystal Quartz

Produits

 Retard  DWL (nm) CA (mm) Dia. (mm)  Type   Qualité de Surface   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
λ/4 266 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 266 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 343 8.0 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 355 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 405 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 405 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 488 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 488 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 514.5 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 514.5 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 532 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 532 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 632.8 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 632.8 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 670 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 780 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 780 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 800 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 830 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 830 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 980 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 980 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 1064 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 1064 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 1550 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 1550 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 266 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 266 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 343 8.0 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 355 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 355 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 405 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 405 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 488 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 488 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 514.5 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 514.5 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 532 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 532 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 632.8 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 632.8 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 1030 8.0 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 1030 8.0 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 1064 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 1064 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 266 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 266 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 302 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 343 >18.0 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 343 >18.0 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 355 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 355 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 405 20.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 405 20.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 488 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 488 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 514.5 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 514.5 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 532 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 532 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 632.8 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 632.8 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 670 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 780 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 780 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 800 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 800 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 830 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 980 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 980 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 1064 20.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 1064 20.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 1550 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 1550 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 355 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 355 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 532 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 532 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 632.8 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 632.8 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 1030 20.0 25.40 Crystalline Waveplate 20-10
λ/4 1030 20.0 25.40 Crystalline Waveplate 20-10
λ/4 1064 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 1064 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 266 23.0 30.00 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 355 23.0 30.00 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 355 23.0 30.00 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 405 23.0 30.00 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 405 23.0 30.00 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 532 23.0 30.00 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 532 23.0 30.00 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 632.8 23.0 30.00 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 632.8 23.0 30.00 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 780 23.0 30.00 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 800 23.0 30.00 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 800 23.0 30.00 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 1064 23.0 30.00 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 1550 23.0 30.00 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 266 23.0 30.00 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 405 23.0 30.00 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 532 23.0 30.00 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 532 23.0 30.00 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 632.8 23.0 30.00 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 632.8 23.0 30.00 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 1064 23.0 30.00 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 1064 23.0 30.00 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 343 35.0 50.80 Crystalline Waveplate 20-10
λ/2 343 35.0 50.80 Crystalline Waveplate 20-10
λ/4 355 35.00 50.80 Crystalline Waveplate 20-10
λ/2 355 35.00 50.80 Crystalline Waveplate 20-10
λ/4 532 35.00 50.80 Crystalline Waveplate 20-10
λ/2 532 35.00 50.80 Crystalline Waveplate 20-10
λ/4 632.8 35.00 50.80 Crystalline Waveplate 20-10
λ/2 632.8 35.00 50.80 Crystalline Waveplate 20-10
λ/4 800 34.00 50.80 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 800 34.00 50.80 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 1030 35.0 50.80 Crystalline Waveplate 20-10
λ/2 1030 35.0 50.80 Crystalline Waveplate 20-10
λ/4 1064 35.00 50.80 Crystalline Waveplate 20-10
λ/2 1064 35.00 50.80 Crystalline Waveplate 20-10
λ/4 1550 35.0 50.80 Crystalline Waveplate 20-10
λ/2 1550 35.0 50.80 Crystalline Waveplate 20-10
λ/4 355 46.00 76.20 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 355 46.00 76.20 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 532 46.00 76.20 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 532 46.00 76.20 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 800 46.00 76.20 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 1064 46.00 76.20 Crystalline Waveplate 10-5