Produit ajouté au panier

Polariseurs Linéaires

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter
Polariseurs Absorbants (Dichroïques) Polariseurs Absorbants (Dichroïques)
  • Polarisent la lumière par absorption
Polariseurs cristallins Polariseurs cristallins
  • Designs cristallins à rapport d'extinction élevé
TECHSPEC® Ultrafast Thin Film Polarizers Polariseurs à Couche Mince
  • Traitements diélectriques en couches minces pour applications laser
Fenêtres Brewster Fenêtres Brewster
  • Polarisent la lumière à l'angle de Brewster
Ressources

Les Polariseurs Linéaires sont des Polariseurs conçus pour polariser linéairement la lumière entrante. Le passage de la lumière blanche à travers un Polariseur linéaire, bloque la moitié du faisceau incident, ce qui provoque le déplacement de la composante champ électrique si bien qu'elle oscille dans un seul plan par rapport à la direction de propagation. Les Polariseurs Linéaires sont parfaits pour toute une gamme d'applications industrielles, d'imagerie ou de laboratoire. Le Croisement des Polariseurs Linéaires diminue la transmission de façon drastique et est parfait pour réduire la réverbération ou les tests de contrainte.

Edmund Optics offre une large sélection de Polariseurs Linéaires en verre, plastique ou film pour des applications dans le spectre Visible ou Infrarouge (IR). Edmund Optics propose des Polariseurs Linéaires dans toute une variété de dimensions. Les Polariseurs en Verre offrent une résistance accrue, tandis que les Polariseurs Linéaires en plastique ou en film sont des alternatives peu coûteuses. Les Polariseurs Linéaires films sont disponibles sous forme de feuilles pour être facilement coupées et s'adapter aux besoins d'une application. Le film laminé augmente la rigidité du film, ce qui facilite le traitement ou l'intégration du système. Les Polariseurs Linéaires Proche IR sont également utilisés dans les appareils de télécommunication.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer