- Traitées AR pour offrir <1,75% de réflectivité par surface entre 400 - 700 nm
- Minimisent les aberrations sphériques et la coma
- Lentilles DCX en Silice Fondue UV disponibles
- D’autres options de traitement disponibles : Non Traitées, VIS 0°, NIR I, NIR II, VIS-EXT, VIS-NIR et YAG-BBAR
- Traitées AR pour procurer <0,4% de réflectivité par surface de 425 nm à 675 nm
- Minimisent les aberrations sphériques et la coma
- Lentilles DCX en Silice Fondue UV disponibles
- D’autres options de traitement disponibles : Non Traitées, MgF2, NIR I, NIR II, VIS-EXT, VIS-NIR et YAG-BBAR
- Traitées AR pour procurer <0,5% de réflectivité par surface de 600 à 1.050 nm
- Minimisent les aberrations sphériques et la coma
- Lentilles DCX en Silice Fondue UV disponibles
- D’autres options de traitement disponibles : Non Traitées, MgF2, VIS 0°, NIR II, VIS-EXT, VIS-NIR et YAG-BBAR
- Traitées AR pour procurer plus de <0,7% réflexion par surface entre 750 - 1.550 nm
- Minimisent les aberrations sphériques et la coma
- Lentilles DCX en Silice Fondue UV disponibles
- D’autres options de traitement disponibles : Non Traitées, MgF2, VIS 0°, NIR I, VIS-EXT, VIS-NIR et YAG-BBAR
- Traitées AR pour offrir <0,5% de réflectivité par surface entre 350 - 700 nm
- Minimisent les aberrations sphériques et la coma
- Lentilles DCX en Silice Fondue UV disponibles
- D’autres options de traitement disponibles : Non Traitées, MgF2, VIS 0°, NIR I, NIR II, VIS-NIR et YAG-BBAR
- Traitées AR pour procurer <1,25% de réflectivité par surface de 400 à 1.000 nm
- Minimisent les aberrations sphériques et la coma
- Lentilles DCX en Silice Fondue UV disponibles
- D’autres options de traitement disponibles : Non Traitées, MgF2, VIS 0°, NIR I, NIR II, VIS-EXT et YAG-BBAR
- Optimisées pour R < 0,25% @ 532 nm et 1.064 nm
- Minimisent les aberrations sphériques et la coma
- Lentilles DCX en Silice Fondue UV disponibles
- D’autres options de traitement disponibles : Non Traitées, MgF2, VIS 0°, NIR I, NIR II, VIS-EXT et VIS-NIR
- Conception asymétrique pour une mise au point précise et une petite taille de spot
- Substrat de silice fondue non traitée avec une qualité de surface de 10-5
- Idéales pour les applications laser de forte puissance
- Parfaites pour les applications d’imagerie
- Minimisent les aberrations sphériques et la coma
- Substrat de précision en silice fondue
- Les Coffrets de Lentilles Mixtes comprennent des lentilles PCX, DCX, PCV et DCV
- Coffrets disponibles avec des lentilles de diamètre 12 et 25 mm
- Options non traitées et traitements antireflets à large bande (BBAR)
- Remarque : changement potentiel d'emballage
- Substrat N-K5
- Divers traitements anti-reflets (AR)
- Options PCX et DCX disponibles
- Transmission supérieure à 90% entre 350 nm et 7 μm
- Faible indice de réfraction
- Seuil de dommage laser élevé
- Transmission excellente de 0,2 à 12 μm
- Offrent une transmission élevée sans traitements AR
- Idéales pour les applications de spectroscopie infrarouge et d'imagerie infrarouge
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.