Produit ajouté au panier

Filtres à Densité Neutre (ND)

Edmund Optics propose une large sélection de filtres à densité neutre (ND) conçus pour réduire l'intensité lumineuse tout en conservant l'intégrité spectrale de la lumière transmise. Disponibles en version absorbante ou réfléchissante, ces filtres ND sont destinés à des applications telles que les conceptions optiques et d'imagerie, la spectroscopie et les systèmes laser. Avec des densités optiques allant de 0,04 à ≥5,0, ces filtres offrent une atténuation précise et reproductible dans les gammes spectrales UV, VIS et NIR.

Notre offre comprend également des filtres ND à variation continue, qui permettent d'ajuster l'atténuation en douceur sans changer d'optique, ce qui est idéal pour le contrôle dynamique de la lumière dans les laboratoires et les environnements industriels. Qu'il s'agisse d'optimiser une installation de fluorescence ou de les intégrer dans un système basé sur le laser, Edmund Optics fournit des solutions de filtres ND conçues avec précision et construites pour la performance et la fiabilité.

Filter
Filtres Wratten ND Laminés sur PMMA Filtres Wratten ND Laminés sur PMMA Nouveau
  • Laminés sur une face pour plus de stabilité
  • Disponibles en formats 25 mm et 48 mm
  • Filtre Kodak n° 96
  • Une alternative légère aux filtres ND traditionnels en verre
Filtres à Densité Neutre (ND) Réfléchissants Filtres à Densité Neutre (ND) Réfléchissants
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Spectrallement plat
  • Précision et neutralité maximum à prix modéré
  • Utilisez l'empilement pour créer des valeurs de densités intermédiaires
Filtres à Densité Neutre UV-VIS Filtres à Densité Neutre UV-VIS
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Idéaux pour des sources 250-700nm
  • Densités optiques allant de 0,3 à 3,0
Filtres à Densité Neutre (ND) UV-NIR Filtres à Densité Neutre (ND) UV-NIR
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Transmission Constante de 190 à 1700 nm
  • Peuvent être Empilés pour Créer des Valeurs de Densité Intermédiaires
  • Nombreuses Densités Optiques Disponibles
Filtres à Densité Neutre — IR Proche Filtres à Densité Neutre — IR Proche
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Idéaux pour 700 - 1.100 nm
  • Densités optiques allant de 0,3 à 3,0
  • Substrat de silice fondue
Filtres à Densité Neutre (ND)  Non Réfléchissants Filtres à Densité Neutre (ND) Non Réfléchissants
  • Empêchent les réflexions non souhaitées d’aller vers la source lumineuse
  • Spectralement plats
  • Gammes VIS et NIR disponibles
Filtres Absorbants HOYA à Densité Neutre (ND) Filtres Absorbants HOYA à Densité Neutre (ND)
Top Seller
  • La lumière est atténuée par absorption plutôt que par réflexion
  • Les filtres peuvent être empilés pour augmenter la densité optique
  • Densités optiques de 0,1 à 4,0 disponibles
  • Également disponibles en versions prémontées dans des logements de monture C
Filtres Absorbants à Densité Neutre (ND) SCHOTT NG Filtres Absorbants à Densité Neutre (ND) SCHOTT NG
  • Types de verre NG4, NG9 ou NG11
  • Densités optiques spécifiées de 0,15 à 5,0
  • Offrent une atténuation uniforme de la lumière dans le spectre visible
  • Verre Gris SCHOTT NG également disponible
Filtres Kodak Wratten 2 - Densité Neutre Filtres Kodak Wratten 2 - Densité Neutre
  • Large Tailles Disponibles
  • Facilement Découpable
  • Filtres Kodak No. 96
Filtres IR à Densité Neutre (ND) Filtres IR à Densité Neutre (ND)
  • Spectralement plats de 2 μm à 14 μm
  • Susbtrat en germanium
  • Idéaux pour l’imagerie thermique et médicale  
Filtres à Densité Neutre (ND) VUV Filtres à Densité Neutre (ND) VUV
  • Transmission constante de 120 à 200 nm
  • Densités optiques allant de 0,3 à 3,0
  • Idéaux pour la spectroscopie Raman et les lasers à excimère
Filtres Absorbants HOYA à Densité Neutre (ND) Traités Antireflets (AR) Filtres Absorbants HOYA à Densité Neutre (ND) Traités Antireflets (AR)
  • Densités optiques de 0,1 à 4,0
  • Options de Traitement VIS 0°, NIR I et NIR II
  • Tailles de 12,5, 25 et 50 mm de diamètre
Filtres Absorbants de Précision à Densité Neutre (ND) Traités Antireflets (AR) Filtres Absorbants de Précision à Densité Neutre (ND) Traités Antireflets (AR) Nouveau
SCHOTT NG Gray Glass Neutral Density (ND) Filters Filtres à Densité Neutre (ND) en Verre Gris SCHOTT NG
  •  Épaisseurs standard de 1, 2 et 3 mm
  • Atténuation uniforme de la lumière dans le spectre visible
  • Options personnalisées disponibles
  • Filtres en verre de précision SCHOTT NG également disponibles
Filtres Calibrés à Densité Neutre (ND) SCHOTT Filtres Calibrés à Densité Neutre (ND) SCHOTT
  • Calibrés pour des longueurs d'onde spécifiques
  • Densités optiques allant de 0,3 à 3,0
  • Types de verre NG3, NG4, NG9 ou NG11
C-Mount Absorptive Neutral Density (ND) Filters Filtres Absorbants à Densité Neutre (ND) Monture C
  • Prémontées dans des logements de monture C gravés
  • Simplifient l'intégration dans les systèmes optiques
  • Densités optiques de 0,15 à 2,5
  • Également disponibles non montées
Filtres Absorbants à Densité Neutre (ND) pour la Vision Industrielle Filtres Absorbants à Densité Neutre (ND) pour la Vision Industrielle
  • Plusieurs tailles et filetages de montage disponibles
  • Qualité de surface de 40-20
  • Aident à minimiser la saturation des pixels
Filtres Absorbants à Densité Neutre Montés Filtres Absorbants à Densité Neutre Montés
  • Transmission spectrale constante de 400 à 700 nm 
  • Verre homogène : blocage par absorption 
  • Contrôle lumineux/exposition 
Filtres à Densité Neutre - Filetés M25.5 et M30.5 Filtres à Densité Neutre - Filetés M25.5 et M30.5
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Filtres ND VIS et Proche IR, Filetés pour Objectifs d'Imagerie
  • Variété de Densités Optiques
  • Empilez des Filtres pour des Transmissions à Façon
Filtres Variables à Densité Neutre (ND) pour la Vision Industrielle Filtres Variables à Densité Neutre (ND) pour la Vision Industrielle
Filtres à  Densité Neutre Variable en Continu Filtres à Densité Neutre Variable en Continu
  • Ajustement linéaire continu de la densité optique
  • Utilisation par paires pour contrôler la transmission du faisceau
  • Parfaits pour 400 - 700 nm
Filtres à Densité Neutre Gradués Filtres à Densité Neutre Gradués
  • 11 échelles de densité
  • Longueur d'onde de conception de 400 - 700nm
  • Neutralité de densité de ±5%
Filtres Circulaires à Densité Neutre Variable Filtres Circulaires à Densité Neutre Variable
  •  Densité continuellement variable sur 270°
  • Transmission spectrale constante de 400 à 700 nm
  • Versions montées et non montées disponibles 
Filtres Circulaires à Densité Neutre (ND) Montés Filtres Circulaires à Densité Neutre (ND) Montés
  • Ensemble complet
  • Rotation régulière
  • Un tige en acier inoxydable est inclus
Filtres d’Apodisation à Variation Continue Filtres d’Apodisation à Variation Continue
  • Filtre de Type Bull’s Eye - La densité diminue radialement du centre
  • Filtre Inverse Bull’s Eye – La densité augmente radialement du centre
  • Idéaux pour éliminer les variations en densité dans des systèmes optiques
Filtres à Densité Neutre (ND) VIS-NIR Filtres à Densité Neutre (ND) VIS-NIR
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Transmission constante de 350 à 1100 nm
  • Densités optiques de 0,1 à 3,0 disponibles
  • Option de combiner des filtres pour des densités optiques personnalisées
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer