Produit ajouté au panier

Filtres Passe-Haut

Les Filtres Passe-Haut, parfois appelés filtres passe-haut de coupure, sont utilisés pour transmettre des longueurs d'onde plus longues que la longueur d'onde de coupure cut-on du filtre. Les Filtres Passe-Haut sont utilisés pour isoler des parties du spectre dans toute une variété d'applications industrielles ou des sciences de la vie, dont la microscopie ou l'instrumentation par fluorescence. Les Filtres Passe-Haut sont généralement conçus pour un angle d'incidence de 0°, tandis que les Filtres Passe-Haut Dichroïques sont conçus pour être utilisés à un angle d'incidence de 45°. Les Filtres Passe-Haut peuvent être utilisés avec des Filtres Passe-Bas pour créer des Filtres Passe-Bande personnalisés. Certains Filtres Passe-Haut peuvent également être utilisés en tant que miroirs froids pour réduire l'accumulation de chaleur souvent causée par le rayonnement infrarouge.

Edmund Optics propose une variété de Filtres Passe-Haut pour des performances dans les longueurs d'ondes de l'ultraviolet, du visible ou de l'infrarouge. Les Filtres Passe-Haut sont disponibles dans toute une gamme de densités optiques. Des densités optiques plus élevées offrent une capacité de blocage accrue. Les Filtres Passe-Haut OD 4 Haute Performance TECHSPEC offrent un blocage élevé avec une transmission supérieure. Les Filtres Passe-Haut Dichroïques TECHSPEC comportent des traitements durs parfaits pour une résistance accrue, tout en offrant une performance élevée pour une utilisation dans des applications de fluorescence ou comme séparateurs spectraux. Des Kits de Filtres Passe-Haut sont également disponibles, contenant certains des filtres passe-haut les plus populaires d'Edmund Optics.

Filter
Filtres Passe-Haut Protecteurs en Acrylique Filtres Passe-Haut Protecteurs en Acrylique Nouveau
  • Traitement antireflets oléophobe à haute efficacité
  • Options de montage fileté de M22,5 à M105 disponibles
  • Pour les applications d'imagerie dans les gammes UV, VIS et NIR
Filtres Passe-Haut OD 4 Haute Performance Filtres Passe-Haut OD 4 Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
Kits de Filtres Passe-Haut et Passe-Bas OD 4 à Haute Performance Kits de Filtres Passe-Haut et Passe-Bas OD 4 à Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Longueurs d'Onde de Coupure de Précision
  • Filtres Passe-Bas OD 4 et Passe-Haut OD 4
  • Parfaits pour les Laboratoires d'Intégration
  • Remarque : changement potentiel d'emballage
Filtres Passe-Haut OD 2 Filtres Passe-Haut OD 2
  • Brusque coupure de longueur d’onde
  • Transmission ≥85% et blocage OD 2
  • Tailles de 6 mm carré ou 12,5/25 mm de diamètre
  • Filtres Passe-Haut OD 4 TECHSPEC® également disponibles.
Filtres Passe-Haut en Verre Coloré SCHOTT Filtres Passe-Haut en Verre Coloré SCHOTT
  • 27 types de verres colorés SCHOTT standard
  • Longueur d'onde de coupure cut-on dans les spectres UV, visible et NIR
  • Tailles circulaires et carrées standard avec une épaisseur de 1, 2 ou 3 mm
Filtres Passe-Haut Dichroïques Filtres Passe-Haut Dichroïques
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Parfaitement Adaptés pour l'Imagerie de Fluorescence ou Multi-Spectrale
  • Forte Longueur d'Onde de Coupure
  • Larges Gammes de Transmission et de Réflexion
Filtres Dichroïques de Fluorescence Filtres Dichroïques de Fluorescence
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Idéaux en imagerie par fluorescence ou multi-spectrale
  • Transition brutale de la réflexion à la transmission
  • Bandes de réflexion et de transmission étendues
Filtres Dichroïques de Fluorescence Haute Performance Filtres Dichroïques de Fluorescence Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Amélioration de la planéité, du front d’onde transmis et de la qualité de surface
  • Parfaits pour la microscopie à fluorescence ou les applications d’imagerie à grossissement élevé
  • Longueurs d’onde de coupure des filtres dichroïques à fluorescence et passe-haut très courantes
  • Filtres Dichroïques de Fluorescence standards également disponibles
Filtres Passe-Haut en Substitution au Verre Coloré – traitements diélectriques haute performance – matériaux conformes à RoHS. Filtres Passe-Haut en Substitution au Verre Coloré
  • Filtres passe-haut à traitement diélectrique
  • Transmission typique >90% et blocage >OD 6
  • Construction 100% respectueuse de l’environnement, conformité RoSH
  • Longueurs d'onde de coupure cut-on de 320 à 1000 nm
Filtres Passe-Haut Infrarouge (IR) Filtres Passe-Haut Infrarouge (IR)
  • Substrats en silicium ou germanium traités
  • Idéaux pour isoler de larges régions spectrales
  • Résistants, traitement de première surface
Miroirs Froids à Haute Performance Miroirs Froids à Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Réflexion >95% entre 400 et 690nm
  • Transmission >90% entre 700 et 1150nm
  • Optimisés pour un Angle d'Incidence de 0° ou 45°
Filtres Passe-Haut SWIR Filtres Passe-Haut SWIR
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Blocage des Longueurs d'Onde du Visible
  • Parfaits pour les Applications de Vision Industrielle
  • Peuvent être utilisés comme Miroirs Froids
  • Filtres à Transition Passe-Haut Supplémentaires Disponibles
Combineurs Dichroïques de Faisceaux Laser Combineurs Dichroïques de Faisceaux Laser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Insensibles à la polarisation
  • Traitement dur
  • Différentes tailles disponibles
Séparateurs d'Harmoniques Laser Nd:YAG Séparateurs d'Harmoniques Laser Nd:YAG
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Utilisés pour séparer les longueurs d’onde harmoniques de laser Nd:YAG
  • Traitement de séparateur de faisceau avec une transmission < 95 %
  • Substrat de silice fondue de λ/10
Filtres Passe-Haut -Raie Laser Filtres Passe-Haut -Raie Laser
  • Idéaux pour la Spectroscopie Raman, Microscopie Confocale, et Instrumentation Biotech
  • Performance Hors du Commun et Durée de Vie
  • Haute Transmission pour Détecter de Faibles Signaux
  • Blocage Profond pour une Rejection Laser Maximale
Filtres Passe-Haut en Verre Coloré Hoya Filtres Passe-Haut en Verre Coloré Hoya
  • Gamme UV, VIS, et IR
  • Le visible peut être utilisé comme filtres passe-bande coloré
  • Également disponiles montés
C-Mount Longpass Glass Color Filters Filtres Passe-Haut en Verre Coloré à Monture C Nouveau
  • Prémontées dans des logements de monture C gravés
  • Simplifient l'intégration dans les systèmes optiques
  • Filtres en verre coloré SCHOTT ou HOYA disponibles
  • Également disponibles non montés
Filtres Passe-Haut Ultra-Fins Everix Filtres Passe-Haut Ultra-Fins Everix Fin de Série
  • Substrat flexible, ultra-fin
  • Conceptions à coupure brusque
  • Film fin extrudé anti-rayure
Filtres IR Passe-Haut en Plastique Filtres IR Passe-Haut en Plastique
Top Seller
  • Plastique de poids léger
  • Excellente résistance thermique et chimique
Filtres à Transition Linéairement Variables Filtres à Transition Linéairement Variables
  • Utilisés en paires pour créer des filtres passe-bande personnalisés haute performance
  • Diamètre de faisceau d'entrée optimum de 0,2 x 8 mm
  • Blocage OD3
  • Filtres Passe-Bande Linéairement Variables également disponibles
Filtres UV Flexibles à Couche Mince Filtres UV Flexibles à Couche Mince
Top Seller

 

  • Filtres en polyester flexible, pratiquement transparent
  • Substrat en polytéréphtalate d'éthylène (PET) pour absorber les rayons UV
  • Tansmission < 10 % en dessous de 390 nm

 

Filtres Passe-Haut OD 2 Filtres Passe-Haut OD 2
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Brusque coupure de longueur d’onde
  • Haute efficacité de rejet/transmission
  • Substrat en silice fondue de précision
  • Disponibilité d’une variété de Coffrets de Filtres Passe-Haut OD 2
Miroirs Froids Miroirs Froids
  • Angles d'Incidence de 0° et 45° Disponibles
  • Réfléchissent 90% du Visible
  • Transmettent 80% du Proche IR et du IR
Filtres à Transition Passe-Haut Raman Filtres à Transition Passe-Haut Raman
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Transmission élevée pour détecter des signaux faibles
  • Blocage profond pour un rejet laser maximal
  • Parfaits pour la spectroscopie Raman ou l'Instrumentation des sciences de la vie
Séparateurs de Faisceau Dichroïques Infrarouges (IR) ISP Optics Séparateurs de Faisceau Dichroïques Infrarouges (IR) ISP Optics
  • Permettent de séparer la lumière visible de la lumière infrarouge (3-12 µm)
  • Modèles à transmission visible/réflexion infrarouge et à réflexion visible/transmission infrarouge
  • Idéaux pour combiner les lasers guides visibles avec les lasers MWIR
Everix Ultra-Thin OD4 Longpass Filters Filtres Passe-Haut OD 4 Ultra-Fins Everix
  • Conception ultra-fine 300 µm
  • Blocage OD 4 et >85% de transmission moyenne
  • Faible poids et résistance aux rayures
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer