Produit ajouté au panier

Assemblées d'Optiques Laser

Les Assemblées d'Optiques Laser sont utilisées dans une large gamme d'applications laser, telles que l'expansion, la focalisation ou la forme de faisceaux laser dans des secteurs industriels tels que les sciences de la vie, l'industrie et la métrologie. Les Assemblées d'Optiques Laser peuvent être constituées de n'importe quel assemblage optique et sont conçues pour être utilisées avec des lasers ou d'autres Optiques Laser. De nombreuses Assemblées d'Optiques Laser peuvent être utilisées ensemble pour augmenter la performance de l'application.

Edmund Optics offre toute une variété d'Assemblées d'Optiques Laser, incluant notamment des expanseurs de faisceaux, des objectifs de focalisation, des convertisseurs de faisceau ou des objectifs F-theta. Les expanseurs de faisceaux sont utilisés pour étendre le diamètre du faisceau, augmenter la collimation ou combler les diaphragmes. Les objectifs de focalisation sont conçus pour réduire la taille du spot laser afin d'augmenter toute l'intensité du faisceau. Les convertisseurs de faisceaux laser conviennent parfaitement à la conception d'une distribution de puissance uniforme, au traitement de matériaux ou à l'éclairage laser. Les lentilles et prismes spécialisés sont également disponibles pour des applications de contrôle de faisceau ou de couplage de fibre.

Filter
Kit de Compresseurs et d’Étireurs d’Impulsions Ultracourtes Variables Kit de Compresseurs et d’Étireurs d’Impulsions Ultracourtes Variables
  • Dispersion de retard de groupe négative aussi faible que -10.000 fs2  avec une dispersion minimale de troisième ordre
  • Dispersion de retard de groupe positive aussi élevée que 4000 fs2 avec une dispersion minimale de troisième ordre
  • Compatibles avec les lasers ultrarapides UV, VIS et IR
Manufacturer of
Precision Laser Optics
laser optics banner image
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer