Produit ajouté au panier

Optiques en Séléniure de Zinc

Les composants optiques en séléniure de zinc (ZnSe) sont des composants optiques conçus pour le spectre infrarouge (IR). Le séléniure de zinc (ZnSe) est utilisé dans une gamme de composants optiques, notamment les fenêtres optiques ou les lentilles optiques, pour des applications telles que l'imagerie thermique ou FLIR. Les composants optiques en séléniure de zinc (ZnSe) sont idéaux pour l'intégration dans les systèmes de laser CO2 en raison de son faible coefficient d'absorption combiné à sa grande résistance aux chocs thermiques. Les composants optiques en séléniure de zinc (ZnSe) ne sont pas recommandés pour les environnements difficiles.

Edmund Optics propose une variété de composants optiques en séléniure de zinc (ZnSe), tels que des lentilles optiques, des fenêtres optiques, des prismes, des lames séparatrices de faisceau ou des objectifs de mise au points. Les lentilles optiques en séléniure de zinc (ZnSe) d'Edmund Optics sont idéales pour les applications des sciences de la vie. Les prismes en séléniure de zinc (ZnSe) d'Edmund Optics sont conçus pour une transmission élevée de 1 à 16 μm. Les lames séparatrices de faisceau en séléniure de zinc (ZnSe) offrent un rapport de 50% de réflexion/50% de transmission, en plus d'une excellente performance entre 7 et 14 μm. Les objectifs de mise au point en séléniure de zinc (ZnSe) offrent une efficacité de couplage maximale entre une source de lumière infrarouge (IR) et une fibre optique monomode ou multimode.

Filter
Fenêtres en Séléniure de Zinc (ZnSe) Fenêtres en Séléniure de Zinc (ZnSe)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Faible dispersion
  • Disponibles avec ou sans traitement AR 
  • Idéal pour l'imagerie thermique, FLIR et les systèmes médicaux
Fenêtres à Coin en Séléniure de Zinc (ZnSe) ISP Optics Fenêtres à Coin en Séléniure de Zinc (ZnSe) ISP Optics
TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses Lentilles Plan Convexes (PCX) en Séléniure de Zinc (ZnSe)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Conception Edmund Optics®, fabriqué par Coherent®
  • Matière ZnSe de premier choix
  • Non traitées ou traitées AR sur une large bande spectrale
TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses Lentilles Asphériques en Séléniure de Zinc (ZnSe)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Conception Edmund Optics, fabriqué par  Coherent<sup>®</sup>
  • Matière ZnSe de premier choix
  • Non traitées ou traitées AR sur une large bande spectrale de 8-12 µm
Prismes à Angle Droit pour l'Infrarouge (IR) ISP Optics Prismes à Angle Droit pour l'Infrarouge (IR) ISP Optics
  • Substrats en CaF2, Ge et ZnSe
  • Déviation des rayons de 90°
  • Idéaux pour être utilisés avec des sources collimatées
  • D'autres Optiques Infrarouges sont disponibles
Polariseurs Infrarouges (IR) à Grille Polariseurs Infrarouges (IR) à Grille
  • Conçus pour une gamme de longueur d’onde de 2 à 30 μm
  • Différents substrats disponibles
  • Rotation de 360° possible grâce aux Montures Polariseurs Métriques
Prismes Équilatéraux Infrarouges (IR) ISP Optics Prismes Équilatéraux Infrarouges (IR) ISP Optics Fin de Série
  • Substrats CaF2, Ge et ZnSe
  • Idéaux pour la séparation de longueurs d'onde
  • Conçus pour être utilisés avec des sources collimatées
  • D'autres optiques infrarouges disponibles
  • En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service clientèle.
Diffuseurs Infrarouges (IR) ISP Optics Diffuseurs Infrarouges (IR) ISP Optics
Échantillonneur de Faisceau Diffractif HOLO/OR Échantillonneur de Faisceau Diffractif HOLO/OR Nouveau
  • Produit deux faisceaux d'ordre supérieur pour la surveillance des faisceaux
  • Insensible au déplacement X-Y-Z
  • Compatible avec les faisceaux monomodes ou multimodes
Séparateurs de Faisceau Diffractifs HOLO/OR Séparateurs de Faisceau Diffractifs HOLO/OR Nouveau
  • Divisent le faisceau d'entrée en plusieurs ordres de diffraction
  • Sortie d'une ligne unidimensionnelle ou d'une matrice bidimensionnelle
  • Conceptions pour lasers Nd:YAG et CO2
  • Compatibles avec des lasers mono-modes ou multi-modes
CO<sub>2</sub> Beam Expanders Expanseurs de Faisceau CO2 de Coherent®
  • Conçus pour les sources laser à 10,6 μm
  • Logement compact pour une intégration facile du système
  • Éléments optiques ZnSe de qualité laser de Coherent®
Fenêtres en Séléniure de Zinc (ZnSe) ISP Optics Fenêtres en Séléniure de Zinc (ZnSe) ISP Optics Fin de Série
  • Faible dispersion et absorption de 0,6 à 18 µm
  • Résistance élevée aux chocs thermiques
  • Idéales pour l'imagerie thermique, le FLIR et les systèmes médicaux
Lentilles Hémisphériques (Demi-Billes) Infrarouges (IR) ISP Optics Lentilles Hémisphériques (Demi-Billes) Infrarouges (IR) ISP Optics Fin de Série
  • Grandes ouvertures numériques
  • Idéales pour le couplage de fibres et de LED
  • Disponibles avec des substrats en silice fondue, Si, CaF2 ou ZnSe
Lentilles Ménisques en Séléniure de Zinc (ZnSe) ISP Optics Lentilles Ménisques en Séléniure de Zinc (ZnSe) ISP Optics Fin de Série
  • Lentilles ménisques positives ou négatives
  • Séléniure de zinc (ZnSe) de qualité CVD Idéal pour les systèmes CO2 
  • Non traitées ou avec traitement BBAR pour 8 à 12 µm
Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Séléniure de Zinc (ZnSe) ISP Optics Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Séléniure de Zinc (ZnSe) ISP Optics Fin de Série
  • Faible dispersion et absorption de 0,6 à 18 µm
  • Résistance élevée aux chocs thermiques
  • Non traitées ou avec traitement BBAR pour 8 à 12 µm
Lentilles Asphériques en Séléniure de Zinc (ZnSe) ISP Optics Lentilles Asphériques en Séléniure de Zinc (ZnSe) ISP Optics Fin de Série
  • Conçues pour les petites tailles de points de 1 à 12 µm
  • Traitement BBAR couvrant le NIR - LWIR de 1 - 12 µm
  • Faible absorption et dispersion
Séparateurs de Faisceaux Infrarouges ISP Optics Séparateurs de Faisceaux Infrarouges ISP Optics
  • Traitements des séparateurs de faisceaux couvrant la gamme de 1,5 à 14 µm
  • Conçus pour une séparation des faisceaux 50/50 à un AOI de 45°
  • Substrats de fluorure de calcium ou de séléniure de zinc
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer