Produit ajouté au panier

Réticules de Contact Multi-Échelles

Thickness/Hole Gauge

Thickness/Hole Gauge Multi Gauge Multi-Scale #62-823, #64-859, #62-824 +2
×
  • Plus grande stabilité que les films
  • Motifs de chrome à faible réflexion
  • Styles impérial ou métrique

Les Réticules de Contact Multi-Échelles offrent une plus grande stabilité que les réticules à film qui peuvent se plier, se déformer et être facilement endommagés. Les motifs de ces réticules sont des dépôts de chrome à faible réflexion pour un contraste élevé et une bonne lisibilité. Les marquages se trouvent à l'extérieur du réticule, de sorte que les échelles sont toujours en contact direct avec l'objet observé. Les repères des Réticules de Contact Multi-Échelles fournissent une mise au point optimale et des mesures précises. Nos réticules de 27 mm de diamètre à utiliser avec nos comparateurs 6X et 9X et nos réticules de 26 mm et 35 mm de diamètre à utiliser avec nos Loupes de Mesure Peak et nos Grossisseurs Éclairés Peak. Veuillez tenir compte du champ de vision spécifié pour les grossisseurs avant de choisir une combinaison grossisseur/réticule. Par exemple, le champ de vision de 5/8" (16 mm) d'un comparateur 12X peut ne pas convenir à un réticule ayant une échelle de ¾" (20 mm) si l'on a besoin de la pleine échelle.

Spécifications

Épaisseur de Ligne (μm):
25.00
Précision Linéaire (μm):
±2
Centrage (mm):
0.25
Tolérance Épaisseur de Ligne (μm):
±13
Tolérance Angulaire (arcsec):
±1
Qualité de Surface:
60-40
Planéité de Surface (P-V):
3 - 4λ

Produits

 Titre  Comparer  Numéro de Stock  Prix Achat
Réticule de Contact, Mesure d’Épaisseur/de Trous, 21 mm de dia.
Réticule de Contact, Carrée Métrique, 21 mm de dia.
Réticule de Contact, Mesure d’Épaisseur/de Trous, 26 mm de dia.
Réticule de Contact, Carrée Métrique, 26 mm de dia.
Réticule de Contact, Différentes Échelles, 26 mm de dia.
Réticule de Contact, Différentes Échelles, 27 mm de dia.
Réticule de Contact, Mesure d’Épaisseur/de Trous, 27 mm de dia.
Réticule de Contact, Carrée Métrique, 27 mm de dia.
Réticule de Contact, Mesure d’Épaisseur/de Trous, 34,70 mm de dia.
Réticule de Contact, Carrée Métrique, 34,70 mm de dia.
Réticule de Contact, Différentes Échelles, 34,70 mm de dia.

Ressources Techniques

Filter

Simple Magnifier Calculator

Comment Choisir un Grossisseur

Learn everything you need to know about magnifying lenses & how to select the right magnifier for your application with help from the experts at Edmund Optics.

View Now

How do I calculate the power of a magnifier?

I am looking for a lens with a specific diopter. How can I tell which magnifier is right for me?

Why can't I find a large diameter magnifier with a large magnification?

Why would I use a multi-element magnifier?

You list reticles for both Magnifiers and Microscopes. Which reticle do I choose for my application?

What is a scaled reticle?

Réticule

Réfraction

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer