- Taille la plus compacte pour un objectif
- Grossissement réglable à l’aide de tubes d’extension spéciaux
- Résolution limitée proche de la diffraction
- Objectfs conjugés finis compacts
- Montage direct sur une caméra de monture C
- Performances limitées par la diffraction
- Lentille liquide intégrée pour la focalisation
- Objectif de faible poids avec facteur de forme compact
- Optimisé pour les longues distances de travail
- Conception plan ou achromatique
- Pour les systèmes à monture C ou T
- Parfaits pour les applications OEM
- Conception légère et compacte
- Grossissement configurable avec espaceurs
- Optimisées pour de longues distances de travail
- Performance limitée par la diffraction : Erreur du front d'onde transmis λ/14 RMS
- Conception conique pour plus de clairance à 45° AOI
- Pattes courbées pour réduire les effets de diffraction
- Performance à la limite de la diffraction
- Objectifs Reflx™ TECHSPEC® également disponibles
- À utiliser avec des microscopes à filetage RMS
- Optiques traitées AR
- Grossissements de 4X à 100X disponibles
- Longues Distances de Travail Permettent une Intégration dans des Systèmes de Mesure en Vision Industrielle
- De Petite Taille, ils Offrent une Excellente Performance
- Longues Distance de Travail
- S'intégrent Facilement avec des Caméras à Monture C
- Les longues distances de travail permettent une intégration dans des systèmes de mesure en vision industrielle
- Conception compacte et longue longueur parfocale simplifient le montage
- Tube disponible pour l'utilisation avec des caméras de monture C
- Boîtier en alliage d'aluminium
- Conception achromatique
- Filetage RMS standard
- Compatibles avec tous les accessoires standards DIN
- Têtes à ressort sur les 40X et 60X
- Distance de travail de 19 à 31 mm à la pointe du secteur
- Conçus et fabriqués par EO pour les applications de focalisation et d’imagerie
- Activement alignées pour une performance optimale
- Bande spectrale ultra-large de 190 nm à 11 μm sans aberration chromatique
- Objectifs Reflx™ Haute Performance TECHSPEC® également disponibles
- Intégration d'objectifs avec un oculaire DIN ou une caméra de monture C
- Compatibles avec les objectifs de la norme DIN
- Objectif et oculaire non inclus
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.