Produit ajouté au panier

Lasers

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Ressources

Les Lasers sont utilisés pour produire des faisceaux directionnels de lumière monochromatique très cohérents dans une grande variété d'applications, comprenant la gravure, la mesure, le positionnement, la numérisation de codes à barres, les sciences de la vie, ou la vision industrielle. Les lasers sont des appareils optiques qui génèrent des faisceaux de lumière par l'émission stimulée de rayonnements. Les lasers peuvent être utilisés en émission continue ou modulée. Les Lasers CW émettent un faisceau continu avec des fluctuations mineures de la puissance. Les Lasers Modulés ont une puissance de sortie qui fluctue sur une fréquence définie, y compris sur la sortie pulsée.

Edmund Optics offre une grande variété de Lasers, y compris des lasers DPSS, diode, à gaz ou semi-conducteurs. Les systèmes sont disponibles pour des applications exigeant une qualité élevée du faisceau, de l'efficacité ou de longues durées d'exploitation. Les Lasers à gaz sont utilisés dans des applications nécessitant une qualité supérieure du faisceau, de grandes longueurs de cohérence ou un mode de fonctionnement unique. Les Lasers semiconducteurs sont utilisés dans de nombreuses applications nécessitant de petites tailles, une faible consommation d'énergie, une longue durée de vie ou un faible coût. Edmund Optics propose également toute une variété d'Optiques Laser qui sont conçus pour les propriétés ou les exigences uniques d'un Laser.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer