Produit ajouté au panier

Adhésifs Optiques

Les Adhésifs Optiques sont utilisés pour coller ou cimenter des composants optiques ensemble ou à un système optique, dans un certain nombre d'applications optiques. Les Adhésifs Optiques peuvent être utilisés avec des lampes de durcissement UV pour faciliter ou accélérer le processus d'adhésion. Les Adhésifs Optiques permettent un positionnement précis des composants optiques au sein d'un système, en fixant fermement les composants dans des endroits ou des positions souhaités. Ils réduisent la nécessité d'acheter des composants supplémentaires en permettant aux composants existants d'être combinés ou positionnés manuellement.

Edmund Optics propose un large choix d'Adhésifs Optiques adaptés à de nombreuses modifications optiques ou à des besoins de positionnement. Les liants peuvent être utilisés pour fixer du métal au verre, du verre au verre, du verre au plastique, du métal au plastique, ou du métal au métal, ce qui les rend adaptés à la plupart des besoins de fixation optiques. Le vaste choix de lampes de durcissement UV ou de pistolets de lumière UV permet de durcir l'adhésif dans un environnement contrôlable. Un certain nombre de lunettes de protection UV sont également disponibles, et sont efficaces aussi bien en tant que lunettes de sécurité universelles que comme protection contre les rayons UV lors du durcissement de l'adhésif.

Norland Optical Adhesives	Adhésifs Optiques Norland
Top Seller
Preloaded Norland Optical Adhesive Syringes Seringues Préremplies d’Adhésif Optique Norland Nouveau
  • Seringues de distribution préremplies de 2 ou 10 g d’adhésif
  • Adhésifs pour le collage du verre, du métal et du plastique
  • Nécessitent une unité de distribution et des embouts de distribution pour être utilisées
  • Flacons d’application et flacons en vrac d’Adhésifs Optiques Norland également disponibles
Liquide d’Adaptation de l’Indice (IML) Norland 150 Liquide d’Adaptation de l’Indice (IML) Norland 150
  • Indice de réfraction de 1,52 à 589 nm
  • Idéal pour le découpage temporaire des fibres
  • Seringues préremplies de 6 g ou 30 g
Adhésifs pour l’Électronique Norland Adhésifs pour l’Électronique Norland
  • Adhésifs monocomposants à durcissement UV
  • Excellente adhésion au verre, aux métaux et au plastique
  • Idéaux pour l'enrobage, le scellement et la fixation

 

Pistolets à Jet et Pistons Manuels Pistolets à Jet et Pistons Manuels
Cartouches de Distribution et Accessoires Cartouches de Distribution et Accessoires
Système Adhésif Milbond Système Adhésif Milbond
  • Système époxy-adhésif à deux composants
  • Liaison verre - métal
  • Idéal pour le collage de miroirs
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer