Please accept marketing-cookies to watch this video.
Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Large Diameter Gimbal Optical Mounts available from Edmund Optics are used to integrate large precision optical components, such as mirrors, into OEM and benchtop systems. These gimbal mirror mounts are compatible with 4.25” (with an included adapter for 4”), 6”, and 8” diameter optics. Gimbal movement centers the axes of rotation on the optical surface, which when combined with micrometer driven precision tip and tilt adjustment, allows for accurate control of the beam path. These mounts can directly integrate with English and metric breadboards.
Learn more and buy now at https://www.edmundoptics.com/f/large-diameter-gimbal-optical-mirror-mounts/39831/.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.