L’Objectif VZM™ à Focalisation Dynamique utilise une lentille liquide interne lui permettant de corriger facilement et directement la focalisation sur toute une gamme de grossissement de 7X, à savoir de 0,65X à 4,6X, tout en conservant les capacités de zoom des Objectifs d’Imagerie Zoom VZM™ standard. L’Objectif dispose aussi d’un diaphragme verrouillable, d’un contrôle du zoom et d’un support rotatif permettant d’orienter correctement la caméra. Par ailleurs, une bride de montage amovible permet d’adapter l’objectif dans le diamètre de 50 mm, par l’orifice de la monture à crémaillère #03-609. La focalisation de la lentille liquide peut être contrôlée à l’aide d’un robuste connecteur 6-fiches Hirose et d’un port USB, tandis que les réglages du grossissement peuvent se faire manuellement. Le logiciel inclus et le pilote (#88-940) permettent de programmer l’Objectif VZM™ à Focalisation Dynamique pour faire varier la focalisation sous forme d’onde carrée, sinusoïdale ou en dents de scie, ou encore pour faire varier la fréquence et la gamme de dérive de focalisation.
Ces objectifs ont remporté le Prix Bronze de l’Innovators Award 2015.
Remarque : Des pilotes logiciels pour lentilles liquides Optotune ainsi qu'un câble Hirose sont requis pour le fonctionnement du produit #88-940 et #88-941. Il est recommandé, à des fins d’éclairage, d’utiliser le guide d'anneau lumineux à fibre optique d’un diamètre interne de 1,125" (#54-175). Il peut se connecter à chacun de nos Illuminateurs à fibre optique.
Magnification Setting | 0.75X | 1X | 2X | 3X | 4X | 4.5X |
Magnification Range | 0.65X - 1.15X | 0.9X - 1.2X | 1.5X - 2.0X | 2.4X - 3.0X | 3.2X - 4.0X | 3.7X - 4.6X |
Working Distance (mm) | 20 - 101 | 20 - 100 | 54 - 90 | 75 - 90 | 82 - 90 | 84 - 90 |
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor (mm) | 13.5 - 7.7 | 9.8 - 7.3 | 5.9 - 4.4 | 3.7 - 2.9 | 2.8 - 2.2 | 2.4 - 1.9 |
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor (mm) | 9.8 - 5.6 | 7.1 - 5.3 | 4.3 - 3.2 | 2.7 - 2.7 | 2.0 - 1.6 | 1.7 - 1.4 |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.