Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Knowledge Center/ Questions Techniques Fréquemment Posées/ Questions Techniques Fréquemment Posées/ Windows and Diffusers/ I need a window for imaging underwater. The water is filtered and at room temperature with a very small amount of detergent in it. It is flowing at low speed. Will a MgF2 coated window survive this for a few years?
MgF2 has the solubility of approximately 0.0002g per 100g water at room temperature. So if the water is moving, it means that the MgF2 will be continuously dissolving at a very slow rate. After a long period of time, the whole layer of coating may be totally removed. In addition, the detergent solution will be alkaline [depending on the detergent used, pH value will vary from 7.5 (dishwasher) to 12 (commercial grade detergent)], there is a possibility that the MgF2 will react to form a salt which will appear as a white stain on the coating. In summary, MgF2 would not be ideal for long term use under water. Even if you use an uncoated window, there could be some staining from the glass reacting with the detergent.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.