Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
All diffusing angles are not created equally. Certain diffusing angles or range of diffusing angles for our Holographic Diffusers work better for particular applications compared to others. Use the following selection guide to determine which is right for you.
Holographic Diffuser Selection Guide | |
---|---|
Application Need | Recommended Diffusing Angle |
Reduce Speckle | 0.5°, 1°, 0.2° x 40° |
Minimize Glare | 5°, 10°, 15°, 5° x 30° |
General Lighting | 15°, 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 80°, 5° x 30°, 10° x 60° |
Short Distance Homogenizaion | 60°, 80° |
Display Screen | 60°, 80°, 1° x 60°, 10° x 60° |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.