Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Edmund Optics offers mirrors with a variety of metallic mirror coatings. Each coating is optimized for a particular spectral region, so care must be used to select a coating that best meets the wavelength, durability, and cost demands of one's application. Protected Aluminum is our most popular mirror coating for applications in the visible and near-Infrared. Enhanced Aluminum is ideal for applications requiring increased reflectance from 400nm-650nm while UV Enhanced Aluminum yields increased reflectance from 250nm-400nm. Protected Gold is effective for applications requiring high reflectance in the near-Infrared and Infrared regions. Protected Silver offers excellent reflectivity in the visible and infrared regions, making it an excellent choice for broadband applications that span multiple spectra. For all these coatings, the theoretical reflectance rises gradually through 10μm.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.