Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Edmund Optics® propose une variété de substrats pour les applications UV et IR, notamment le BK7, la silice fondue, le saphir, le fluorure de calcium, le séléniure de zinc, le silicium, le germanium et le fluorure de magnésium. Ces substrats sont utilisés pour un grand nombre de nos lentilles et fenêtres en stock et dans un grand nombre d'autres optiques.
Le BK7 est un substrat à faible coût pour les applications dans le visible et l’infrarouge proche. Il n'est généralement pas favorisé pour l’UV, bien qu'il offre une bonne transmission jusqu'à 350 nm. Il est idéal pour la vision industrielle, la microscopie et les applications industrielles.
La silice fondue a un faible coefficient de dilatation thermique et une excellente transmission de l’UV à l’IR. Il est idéal pour l'interférométrie, l'instrumentation laser, la spectroscopie et les applications industrielles.
Le saphir est extrêmement dur et durable, avec une bonne transmission de l’UV à l’IR. Il est idéal pour les systèmes laser IR, la spectroscopie et les équipements environnementaux robustes.
Le fluorure de calcium a une faible absorption et un seuil de dommage élevé de 0,2 à 7 μm. Il est idéal pour la spectroscopie, le traitement des semi-conducteurs et l'imagerie thermique à refroidissement cryogénique.
Le séléniure de zinc a un faible coefficient d'absorption et une grande résistance aux chocs thermiques. Il est idéal pour les systèmes laser CO2 et l'imagerie thermique.
Le silicium est un substrat à faible coût et à faible densité pour les applications IR sensibles au poids. Il est idéal pour la spectroscopie, les systèmes laser dans l'infrarouge moyen et l'imagerie THz.
Le germanium a un indice de réfraction et une dureté élevée, avec une transmission dans les régions de l'infrarouge moyen et de l'infrarouge lointain. Il est idéal pour les applications d'imagerie thermique, FLIR et les applications IR robustes.
Le fluorure de magnésium est extrêmement robuste et durable et offre une excellente transmission à large bande, de la région DUV à la région IR moyen. Il convient parfaitement aux systèmes laser UV et IR, aux équipements environnementaux robustes et aux environnements à fortes vibrations.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.