Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
M12 or micro-video imaging lenses are typically board lenses that are small and feature an S-Mount type camera or lens mount. The S-Mount is a standard lens mount used in machine vision and M12 refers to the metric thread type with a nominal diameter of 12mm, a pitch of 0.5mm (M12 x 0.5), and without a standardized flange distance (see The Anatomy of a Lens) as many other mount type have including the C-Mount and TFL-Mount for example. These lenses are often ideal for space- and weight-constrained applications including OEM implementation, CCTV, and other board-level cameras. Additionally, M12 lenses are low cost alternatives to standard-sized fixed focal length lenses. For more information on imaging lenses and their differences, read Types of Machine Vision Lenses.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.