Produit ajouté au panier

Prismes de Dispersion

Les Prismes de Dispersion sont utilisés dans des applications nécessitant de séparer le faisceau incident en ses composantes de longueur d'onde. Par exemple, lorsque la lumière blanche entre dans un Prisme de Dispersion, elle est séparée en ses trois composantes : rouge, vert et bleu. Les Prismes de Dispersion sont parfaits pour la spectroscopie ou le réglage laser.

Edmund Optics offre le plus vaste inventaire au monde de composants optiques prêts à l'emploi, incluant les Prismes de Dispersion. Edmund Optics propose des Prismes de Dispersion qui sont disponibles non traités ou avec des traitements de réflexion ou anti-reflet. Les Prismes de Dispersion sont également disponibles dans de nombreux substrats qui sont parfaits pour les applications Infrarouges (IR). Les substrats Infrarouges (IR) comprennent le Fluorure de Calcium (CaF2), le Germanium (Ge), ou le Séléniure de Zinc (ZnSe). Le Fluorure de Calcium (CaF2) est un matériau à faible indice qui possède une excellente transmission de 0,19 à 7 μm, et convient parfaitement à l'Utraviolet (UV) jusqu'à l'Infrarouge (IR). Le Germanium (Ge) est un matériau à indice élevé, parfait pour optimiser les chemins optiques de 3 - 12 μm. Le Séléniure de Zinc (ZnSe) est couramment utilisé à partir de 1 - 16 μm et est parfait pour une utilisation avec des lasers CO2.

Filter
Prismes de Dispersion de Littrow 30° - 60° - 90° Prismes de Dispersion de Littrow 30° - 60° - 90°
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Déviation du faisceau de 60° si traité
  • Idéaux comme prismes de dispersion si non traités
  • Image à droite
Equilateral Prisms Prismes Equilatéraux
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Idéaux pour disperser la lumière
  • Tailles de 5 à 50 mm
  • Disponibles avec ou sans traitement antireflets
  • D'autres Prismes Équilatéraux sont disponibles
Prismes Ultrarapides de Compensation de la Dispersion Prismes Ultrarapides de Compensation de la Dispersion
  • Polis à l’angle de brewster pour réduire la perte de réflexion
  • Utilisés en intracavité pour compenser la dispersion
  • Utilisés en extracavité pour contrôler les caractéristiques de pulsation
Prismes Équilatéraux Infrarouges (IR) ISP Optics Prismes Équilatéraux Infrarouges (IR) ISP Optics Fin de Série
  • Substrats CaF2, Ge et ZnSe
  • Idéaux pour la séparation de longueurs d'onde
  • Conçus pour être utilisés avec des sources collimatées
  • D'autres optiques infrarouges disponibles
  • En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service clientèle.
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer