Produit ajouté au panier

Prismes à Rotation d'Image

Les Prismes à Rotation d'Image sont utilisés pour faire pivoter, inverser ou retourner une image. Les Prismes à Rotation d'Image sont parfaits pour une utilisation avec des microscopes, des télescopes ou des lunettes de visée ou encore en microscopie, en astronomie, ou dans le secteur de la défense. Les Prismes Schmidt créent une image à droite avec un écart de rayon de 90°. Les Prismes Demi Penta créent une déviation des rayons de 45° sans inverser ou retourner l'image. La combinaison d'un Prisme Demi Penta et d'un Prisme Schmidt correspondant, crée une paire de prismes Pechan. Une paire de prismes Pechan inverse ou retourne l'image, sans dévier du champ de vision. Les Prismes d'Amici inversent ou retournent une image tout en pliant le champ de vision de 90°. Les Prismes Dove créent une image à gauche tout en faisant tourner l'image de 90°.

Edmund Optics propose une large gamme de Prismes, incluant toute une variété de Prismes à Rotation d'image, tels que les Prismes d'Amici, Dove, Demi Penta ou Schmidt.

Filter
Prismes d'Amici Prismes d'Amici
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Déviation du Rayon de 90°
  • Image à Droite
  • Résolution de 6 Secondes d'Arc
Prismes Dove Prismes Dove
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Rotation de l'image de 180°
  • Image à gauche
  • Idéaux pour une rotation ou pour une rétroréflexion déplacée
Demi Penta Prismes Demi Penta Prismes
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Dévient la ligne de vue de 45°
  • En combinant un Prisme Schmidt, un Prisme Schmidt-Pechan est créé
  • D'autres Penta Prismes sont également disponibles
Prismes Schmidt-Pechan Prismes Schmidt-Pechan
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Fournissent une rotation de 180° de l'image en ligne
  • Conception compacte pour une intégration OEM
  • Espace d’air pour une performance optimale
Prismes COTS
Prismes Schmidt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Déviation du rayon de 45°
  • Image à droite
  • Tolérance angulaire du toit est de 5 secondes d'arc
  • En combinant un Demi Penta Prisme, un Prisme Schmidt-Pechan est créé
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer