INFORMATIONS TECHNIQUES ET NOTES D’APPLICATIONS
Notes d'Applications
CALCULATEUR D’EQUATIONS COMMUNES
Outils Techniques
TUTORIALS & PRODUCT OVERVIEWS
Vidéos
NOUVEAUX PRODUITS & TECHNOLOGIES
TENDANCES EN OPTIQUE
TELECHARGER DES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
LITTÉRATURE SPÉCIALISÉE
Links to Industry Articles
Publications
4:38
Les Séparateurs de Faisceaux sont des composants optiques utilisés pour diviser le faisceau d'entrée en deux parties distinctes. Les séparateurs de faisceaux sont des composants courants pour les systèmes laser ou d'illumination. Les séparateurs de faisceaux sont également parfaits pour les applications de fluorescence, l'interférométrie optique, les sciences de la vie ou l'instrumentation semiconducteur. Le faisceau peut être divisé en pourcentage d'intensité et en fonction de sa longueur d'onde ou de l'état de polarisation.
Edmund Optics propose des lames séparatrices, des cubes séparateurs, des pellicules séparatrices, des prismes Polka-Dot ou des prismes spécialisés avec une multitude de traitements anti-reflet et de substrats. Les Séparateurs de Faisceaux Standard qui divisent le faisceau incident en un rapport spécifique indépendamment de la longueur d'onde et de l'état de polarisation, sont parfaits pour des assemblées d'illumination ou peuvent être utilisés comme miroirs. Les Séparateurs Dichroïques, qui divisent par longueurs d'onde, sont souvent utilisés en tant que combineurs de faisceaux laser ou comme miroirs chauds ou froids à large bande. Les Séparateurs Non-Polarisants, parfaits pour la manipulation de faisceaux laser, divisent le faisceau en rapport d'intensité. Les Séparateurs Polarisants, souvent utilisés dans l'instrumentation photonique, partagent la lumière par l'état de polarisation. Edmund Optics possède des traitements anti-reflet conçus pour l'Ultraviolet (UV), le Visible ou l'Infrarouge (IR).
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.