Produit ajouté au panier

Appareils de Mesure Optique

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Nikon DIGIMICRO Digital Length Measuring System Système Numérique de Mesure de la Longueur Nikon DIGIMICRO Nouveau
  • Précision de 1 µm (à 20°C) et longueur de mesure de 0 à 50 mm
  • Vitesse de réponse maximale de 500 mm/sec
  • Support de plate-forme en granit et 6 embouts de mesure disponibles
Plans Étalons, Surface Unique Plans Étalons, Surface Unique
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Diamètres de ½" à 12" disponibles
  • Chaque plan optique λ/20 de 75 mm ou plus Inclut un certificat de calibration
  • Disponibles avec les traitements métalliques standards: Miroirs λ/10 et λ/20
Plans Étalons de Précision – Double Surface Plans Étalons de Précision – Double Surface
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Options de planéité de la surface de λ/10 et λ/20
  • Certifiées avec un interféromètre Zygo
  • Chaque plan étalon λ/20 ≥ 76,2 mm inclut un certificat de calibration
  • Plans Ètalons, Surface Unique également disponibles
Analyseurs de Contraintes de Lentilles Analyseurs de Contraintes de Lentilles Fin de Série
  • Identifie la contrainte ou la contamination de la lentille
  • Conception compacte et portative
  • Modèles de paillasse ou clipsables sur téléphone disponibles
Autocollimateur à Haute Précision Autocollimateur à Haute Précision
  • 4 Versions Disponibles
  • CCD Adaptable
  • Illumination DEL
  • Ouverture de 28mm
  • Support Ajustable
#11-760 Edmund Optics TPA Ultrafast Autocorrelator by APE (700-1100nm) Autocorrélateurs Ultrarapides
  • Idéaux pour la caractérisation d’impulsions laser ultracourtes
  • Détecteur TPA intégré avec une sensibilité <0,1 W2 à 700-1100 nm
  • Comprend un contrôleur avec interface USB et un logiciel d'acquisition de données prêt à l'emploi
  • Conception compacte avec logiciel d'interface SCPI
  • Parfaits pour les lasers à impulsions ultracourtes à taux de répétition faible et élevé
Réfractomètre d'Abbé Réfractomètre d'Abbé
  • Large Gamme d’Index de Réfraction
  • Echelles à Haute Résolution
  • Affichage Numérique de la Température
  • Alimenté par Piles
  • Simple Mesure de Dispersion
Composant de Calibration Interférométrique CaliBall&trade; Composant de Calibration Interférométrique CaliBall™
  • Calibre les Sphères de Transmission
  • Finition RMS 1.3nm
  • Inclut une Monture Cinématique et un Certificat de Conformité
Coupleur Vidéo pour Borescopes/Fibroscopes Coupleur Vidéo pour Borescopes/Fibroscopes
  • Compatible with C-Mount Cameras
  • Designed for 1/2" or Smaller Camera Sensors
  • Fits Standard Boroscope/Fiberscope Eyepieces
Jauges de Mesure Mitutoyo Jauges de Mesure Mitutoyo
  • Micromètres de précision de Mitutoyo
  • Résolution élevée des mesures
  • Mesure de 0 à 6" (0 à 150 mm) par incréments de 0,0005" (0,01 mm)
Traitement Blanc Réfléchissant Pre-Mix Traitement Blanc Réfléchissant Pre-Mix
  • Valeur de réfléctivité >97%
  • Idéal de l’UV au proche IR
  • Facilement applicable aux métaux et autres matériaux
Sphéromètre Sphéromètre
  • Utilisé pour mesurer des rayons convexe ou concave
  • Facile d’utilisation
  • Standards inclus pour la calibration
Feuilles à Cristaux Liquides Sensibles aux Températures Feuilles à Cristaux Liquides Sensibles aux Températures
  • Localisent les courts circuits sur des circuits imprimés 
  • Déterminent les pertes d’isolation 
  • Localisent les dissipateurs de chaleur 
  • Faciles à découper sur mesure 
Systèmes d'Acquisition de Données USB et Contrôle de Données Systèmes d'Acquisition de Données USB et Contrôle de Données
  • 8 Chaînes Numériques I/O
  • Opération Plug and Play
  • Compatible avec LabVIEW™
Étiquettes de Détection de Luminescence UV Étiquettes de Détection de Luminescence UV Nouveau
  • Étiquettes auto-adhésives de détection de la lumière UV
  • Enregistrement permanent de l'exposition à la lumière UV
  • Idéales pour les applications de désinfection, de séchage et de détection par UV
Thermomètres à Cristaux Liquides Thermomètres à Cristaux Liquides Nouveau
  • Thermomètres à changement de couleur réversible
  • Réponse instantanée et lecture continue
  • Plages de température de 30°C entre 0 et 120°C
Kits de Test de Revêtement selon Spécifications Militaires (MIL-SPEC) Kits de Test de Revêtement selon Spécifications Militaires (MIL-SPEC)
  • Testent la résistance à l'abrasion et à l'adhésion de revêtements optiques selon les spécifications MIL
  • Comprennent les instructions et les certifications de conformité
  • Gommes de rechange, étamine et autres composants disponibles

Les Appareils de Mesure Optique sont utilisés pour mesurer avec précision une gamme de formes et caractéristiques physiques de nombreux composants optiques différents pour presque toutes les applications optiques. Les Appareils de Mesure Optique comprennent des pieds à coulisse, des micro-règles ou des sphéromètres conçus pour fournir des mesures précises et exactes. Les Appareils de Mesure Optique permettent de déterminer avec précision des caractéristiques spécifiques et importantes de composants optiques avec un petit nombre d'outils.

Edmund Optics offre une large gamme d'Appareils de Mesure Optique adaptés à de nombreux besoins de mesures optiques. Les jauges de mesure offrent aussi des capacités de mesure précises et faciles à utiliser dans toute une gamme de tailles ou de types différents, comprenant des compas ou des micromètres. Les Sphéromètres sont des appareils de mesure extrêmement spécialisés qui déterminent le rayon de surface d'objets convexes ou concaves. Les tables des étalons sont également incluses pour référencer rapidement toutes les informations sur les rayons.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer