Produit ajouté au panier

Réseaux de Diffraction

Les Réseaux de Diffraction sont des composants optiques utilisés pour séparer la lumière en ses différentes longueurs d'onde. Les Réseaux de Diffraction sont utilisés en spectroscopie, ou pour être intégrés dans des spectrophotomètres ou des monochromateurs. Les Réseaux de Diffraction sont constitués d'une série de rainures très rapprochées qui ont été gravées à la surface du réseau. Les Réseaux de Diffraction peuvent être soit transmissifs, soit réfléchissants. Lorsque la lumière est transmise à travers un réseau ou réfléchie par celui-ci, les rainures provoquent la diffraction de la lumière, qui est ainsi dispersée dans les longueurs d'onde qui la composent. Les Réseaux de Diffraction doivent être manipulés avec précaution en raison des traitements mous et ne doivent pas être nettoyés sans consultation.

Edmund Optics propose une large gamme de Réseaux en transmission ou en réflexion pour les régions Ultraviolet (UV), Visible ou Infrarouge (IR). Une fois fabriqué, un réseau modèle est utilisé pour créer des répliques de lui-même. Le processus de fabrication détermine le type de réseau. Un Réseau Gravé consiste en une série de rainures qui ont été tracées dans la surface d'un réseau modèle à l'aide d'un outil diamanté fin. Les Réseaux Gravés sont utilisés dans les applications qui exigent une grande efficacité. Les Réseaux Holographiques sont fabriqués en utilisant le champ de franges d'interférence de deux faisceaux laser. Les Réseaux Holographiques sont idéaux pour les applications qui nécessitent une lumière parasite minimale.

Filter
Réseaux de Diffraction Réfléchissants Gravés Réseaux de Diffraction Réfléchissants Gravés
  • Efficacité accrue à la longueur d'onde de conception par rapport aux réseaux holographiques
Réseaux de Diffraction Réfléchissants Holographiques Réseaux de Diffraction Réfléchissants Holographiques
  • Réduction de la lumière parasite tout en conservant une grande efficacité de diffraction
Réseaux de Diffraction Réfléchissants Échelette Réseaux de Diffraction Réfléchissants Échelette
  • Pouvoirs de résolution et de dispersion les plus élevés du NUV à l’IR
ZEISS Concave Diffraction Gratings Réseaux de Diffraction Concaves
  • Fonctionnent comme élément de focalisation et de dispersion et réduisent donc le nombre d'optiques nécessaires dans les spectromètres tout en affichant de faibles aberration
Réseaux de Diffraction en Transmission Réseaux de Diffraction en Transmission
  • Séparent (diffractent) la lumière polychromatique en ses longueurs d'onde composantes par transmission

FAQ(s)

  

Que sont les réseaux de diffraction ?

Un réseau de diffraction sépare la lumière polychromatique (ou à longueurs d'onde multiples) en ses différentes longueurs d'onde par diffraction. La diffraction est un processus dans lequel la lumière incidente sur une surface dont les dimensions sont similaires à sa longueur d'onde est dispersée sous certains angles. Ces angles de diffraction dépendent de la longueur d'onde de la lumière. Ainsi, la lumière polychromatique aura un angle de diffraction distinct pour chaque longueur d'onde individuelle. Cette différence d'angle de diffraction est ce qui sépare la lumière en ses différentes longueurs d'onde.
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer