Produit ajouté au panier

Objectifs Conjugés Finis

Les Objectifs Conjugués Finis sont utilisés dans une multitude de configurations de microscopie simple ou pour l'intégration OEM. Ce sont des objectifs de microscope qui ne nécessitent pas qu'un objectif secondaire focalise sur un échantillon. Les Objectifs Conjugués Finis sont généralement optimisés pour une utilisation dans le spectre visible. Les objectifs de focalisation contiennent généralement environ trois types de lentilles, une taille et un poids réduits. Ces objectifs de microscope sont des alternatives moins coûteuses aux Objectifs Conjugués à l'Infini dans une large gamme d'applications commerciales.

Edmund Optics propose une multitude d'Objectifs Conjugués Finis dans des modèles achromatiques, plans, ou semi-plans. Les Objectifs de focalisation achromatiques ont un champ plat à environ 65 % du centre de l'image. Les objectifs de focalisation semi-plans ont un champ plat dans environ 80 % de l'image. Beaucoup de ces objectifs de focalisation peuvent être utilisés indifféremment avec des objectifs de microscope standard. Ces objectifs de microscope apportent une solution d'objectif unique dans des applications de focalisation, éliminant toute nécessité d'acheter des composants de focalisation supplémentaires.

Filter
Objectifs UCf Objectifs UCf
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Taille la plus compacte pour un objectif
  • Grossissement réglable à l’aide de tubes d’extension spéciaux
  • Résolution limitée proche de la diffraction
Kits d'Objectifs UCF Kits d'Objectifs UCF
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Fin de Série
  • Objectfs conjugés finis compacts
  • Montage direct sur une caméra de monture C
  • Performances limitées par la diffraction
Objectifs CF à Lentille Liquide Objectifs CF à Lentille Liquide
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Lentille liquide intégrée pour la focalisation
  • Objectif de faible poids avec facteur de forme compact
  • Optimisé pour les longues distances de travail
Objectifs de Microscope Standard de Qualité Commerciale Objectifs de Microscope Standard de Qualité Commerciale
  • Conception plan ou achromatique
  • Pour les systèmes à monture C ou T
  • Parfaits pour les applications OEM
Objectifs Cf Objectifs Cf
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Conception légère et compacte
  • Grossissement configurable avec espaceurs
  • Optimisées pour de longues distances de travail
Objectifs ReflX™ - Haute Performance Objectifs ReflX™ - Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Performance limitée par la diffraction : Erreur du front d'onde transmis λ/14 RMS
  • Conception conique pour plus de clairance à 45° AOI
  • Pattes courbées pour réduire les effets de diffraction
  • Performance à la limite de la diffraction
  • Objectifs Reflx™ TECHSPEC® également disponibles
Objectifs de Microscope selon Norme Internationale Objectifs de Microscope selon Norme Internationale
  •  À utiliser avec des microscopes à filetage RMS
  • Optiques traitées AR
  • Grossissements de 4X à 100X disponibles

 

Objectifs Compacts Mitutoyo Objectifs Compacts Mitutoyo
  • Longues Distances de Travail Permettent une Intégration dans des Systèmes de Mesure en Vision Industrielle
  • De Petite Taille, ils Offrent une Excellente Performance
  • Longues Distance de Travail
  • S'intégrent Facilement avec des Caméras à Monture C
Objectifs Télécentriques Mitutoyo Objectifs Télécentriques Mitutoyo
  • Les longues distances de travail permettent une intégration dans des systèmes de mesure en vision industrielle 
  • Conception compacte et longue longueur parfocale simplifient le montage
  • Tube disponible pour l'utilisation avec des caméras de monture C
  • Boîtier en alliage d'aluminium
Objectifs Nikon Achromatiques Conjugués Finis Objectifs Nikon Achromatiques Conjugués Finis
  • Conception achromatique
  • Filetage RMS standard
  • Compatibles avec tous les accessoires standards DIN
  • Têtes à ressort sur les 40X et 60X
Objectifs Reflx™ Objectifs Reflx™
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Distance de travail de 19 à 31 mm à la pointe du secteur
  • Conçus et fabriqués par EO pour les applications de focalisation et d’imagerie
  • Activement alignées pour une performance optimale
  • Bande spectrale ultra-large de 190 nm à 11 μm sans aberration chromatique
  • Objectifs Reflx™ Haute Performance TECHSPEC® également disponibles
Tubes d'Objectifs DIN pour Microscopes Tubes d'Objectifs DIN pour Microscopes
  • Intégration d'objectifs avec un oculaire DIN ou une caméra de monture C
  • Compatibles avec les objectifs de la norme DIN
  • Objectif et oculaire non inclus
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer