Produit ajouté au panier

Microscopes

Les microscopes sont essentiels dans de nombreux systèmes et applications de diagnostic avancé. Chaque application peut nécessiter un type de microscope différent ; les plus courants sont les microscopes stéréo et les inversés. Les microscopes stéréo sont des microscopes optiques qui utilisent une lumière incidente pour l'inspection. Ils offrent également un large éventail d'options de grossissement, ainsi que des fonctionnalités telles que la capacité de zoom ou des objectifs interchangeables pour les modèles haut de gamme. Les microscopes inversés sont dit "inversés" car l’objectif et le capteur sont positionnés sous l’échantillon. Ils sont importants pour l’analyse cellulaire (inspection de plaques à puits ou de boîtes de petri) où les cellules à observer se trouvent au fond du récipient. Les microscopes inversés sont avantageux pour les échantillons qui sont mieux visualisés par le dessous, afin de réduire la quantité d’aberrations sphériques et chromatiques généralement induites par le milieu d’immersion. Les microscopes sont parfaits analyser de petits éléments et défauts qui ne peuvent être visualisés à l’oeil nu.

Edmund Optics propose des microscopes stéréo et des microscopes inversés des principaux fabricants dans l’industrie, notamment Mitutoyo et Olympus. Le Microscope d'Inspection Mitutoyo FS70 est compatible avec les Objectifs Mitutoyo Corrigés à l'Infini. Les Microscopes Stéréo Olympus présentent différentes configurations de montage pour une multitude d’applications et de systèmes. Edmund Optics propose également de nombreux accessoires de microscope stéréo, dont des caméras ou des tables anti-vibrations qui réduisent les interférences causées par vibrations avec la qualité d'image.

Microscope à Source Ponctuelle Microscope à Source Ponctuelle Nouveau
  • Outil d'inspection de haute précision sans interféromètre
  • Mesure du rayon de courbure, contrôle de l'orientation des lentilles
  • Portable et alimenté par USB
  • Permet un alignement optique précis
Microscope Numérique Microscope Numérique Nouveau
  • Solution compacte pour l'inspection numérique
  • Plage de grossissements de 8x à 25x
  • Capture d'images et de vidéos
  • Mode USB et logiciel inclus
Opto IM Compact M Digital Microscope Module Modules de Microscope Numérique Opto IM Compact M
  • Microscope numérique avec optiques, caméra couleur ou monochrome et éclairage intégrés
  • Interface USB 3.1 Plug & Play
  • Logiciel de capture d'images et SDK inclus
  • Mires de calibration et mires de particules disponibles 
Module de Microscope Numérique Opto IM Profile M Module de Microscope Numérique Opto IM Profile M
  • Microscope numérique avec optiques, caméra couleur ou monochrome et éclairage intégrés
  • Interface USB 3.1 Plug & Play
  • Logiciel de capture d'images et SDK inclus
  • Mires de calibration et mires de particules disponibles
Microscopes Droits Automatisés Microscopes Droits Automatisés Nouveau
Microscope Biologique Olympus CX43 Microscope Biologique Olympus CX43
  • Conception ergonomique pour de longues périodes d'observation
  • Idéal pour l'observation des échantillons biologiques en fond clair et en fond noir
  • Conception trinoculaire disponible pour la compatibilité avec des caméras
  •  Compatible avec les Objectifs Plan Achromatiques d’Olympus
Microscope d'Inspection Mitutoyo FS70 Microscope d'Inspection Mitutoyo FS70
  • Utilise les Objectifs Mitutoyo Corrigés Infini
  • La conception trinoculaire facilite l'adaptation vidéo
  • La tourelle accepte jusqu'à quatre objectifs
  • Les objectifs et sources de lumière sont vendus séparément
Microscopes Zoom Stéréo d'Olympus SZ51 et SZ61 Microscopes Zoom Stéréo d'Olympus SZ51 et SZ61
  • Gammes de grossissement variables
  • Modèle trinoculaire disponible pour la compatibilité avec caméra
  • Plusieurs statifs de montage et configurations proposés
  • Également disponible : Microscope Zoom Stéréo d'Olympus SZX7
Microscope Zoom Stéréo d'Olympus SZX7 Microscope Zoom Stéréo d'Olympus SZX7
Systèmes de Microscope Stéréo Préconfigurés d'Olympus Systèmes de Microscope Stéréo Préconfigurés d'Olympus
  • Simplifient la sélection des composants pour les Microscopes SZ61 et SZX7
  • Systèmes prêts à être utilisés avec la caméra de votre choix
  • Les systèmes à statif comprennent un statif à roulement à billes
Microscopes Economique à Double Grossissement Microscopes Economique à Double Grossissement
  • Grossissement 20X et 40X
  • Tête Tournante de 360 Degrés
  • Illumination Interne Quartz Halogène Incidente et Transmise
  • Couverture de Poussière
Microscopes Stéréo Edmund E-Zoom Microscopes Stéréo Edmund E-Zoom
  • Rapports de zoom 4,3:1 ou 6,3:1
  • Longue distance de travail
  • Version trinoculaire disponible
Têtes Microscopiques Edmund Optics Têtes Microscopiques Edmund Optics
  • Gamme de Zoom de 4:1
  • Grossissements aussi Elevés que 200X
  • Modèles Vidéo Incluent la Monture C
  • Fixe Distance de Travail
Microscope Stéréo Modulaire - Série Z Microscope Stéréo Modulaire - Série Z
  • Capable d’obtenir des grossissements de 2,4X à 320X
  • Conception modulaire pour une personnalisation maximale
  • Option ergonomique empêche tout accident de travail à cause d'usage répété
  • Nécessite #88-609 pour les objectifs 0,3X ou 0,5X
Microscope trinoculaire zoom stéréo Microscope trinoculaire zoom stéréo
  • Grossissement Zoom 10X à 40X
  • Large Support Stable
  • Illumination Interne Quartz Halogène Incidente et Transmise
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer