Comment construire un isolateur optique avec des composants de stock
De nombreuses applications laser s’accompagnent très souvent d’un faisceau laser transmis qui se réfléchit sur la surface cible et revient sur la source laser, ce qui provoque la surchauffe de cette dernière et diminue la stabilité et la durée de vie du laser. Bien que cette rétro-réflexion puisse être éliminée à l’aide d’un isolateur optique, composant optique qui émet un faisceau à polarisation circulaire et permet à la lumière de transmettre seulement dans une direction donnée (Figure 1), les isolateurs optiques pré-conçus sont en général des solutions coûteuses. Pour les systèmes sensibles au facteur prix, il est possible de concevoir un isolateur optique passif très performant et peu onéreux, en utilisant des composants optiques standard. Le Tableau 1 comprend une liste des pièces d’assemblage d’un isolateur optique personnalisé (Figure 2). Le cube séparateur polarisant et la lame d’onde doivent être sélectionnés en fonction de la longueur d’onde du laser utilisée dans l’application.
![An Optical Isolator Can be Built Using a Polarizing Cube Beamsplitter and λ/4 Waveplate](/media/rokhimmc/fig-1-bcoi.gif?rmode=max)
Figure 1: Un Isolateur Optique Peut être Conçu à l’Aide d’un Cube Séparateur Polarisant et d’une Lame d’Onde de λ/4.
Figure 2: Un Isolateur Optique Bon Marché Conçu à partir de Composants Standard en Stock
Instructions pour Concevoir un Isolateur Optique
- Montez le Cube Séparateur Polarisant dans le Cube de Monture C.
- Raccordez le Barillet Rotatif Double Mâle de Monture C au Cube de Monture C, du côté du port de transmission du séparateur.
- Attachez la Lame d’Onde à la Monture de Lentille Épaisse de Monture C.
- Reliez la Lame d’Onde montée au Barillet Rotatif Double Mâle de Monture C. Orientez la Lame d’Onde à 45° sur l’axe de transmission du Cube Séparateur Polarisant.
- Finalisez l’alignement en introduisant un faisceau laser puis fixez la position de l’angle du Barillet Rotatif Mâle Double de Monture C une fois que l’isolation maximale du faisceau aura été effectuée.
Tableau 1 : Liste de Pièces permettant la Conception d’un Isolateur Optique | |
---|---|
Description | Numéro de Stock |
Cube Séparateur Polarisant 25 mm | Selon l’Application |
Cube de Monture C pour Cubes Séparateurs 25 mm | #56-263 |
Barillet Rotatif Double Mâle de Monture C | #53-865 |
Monture de Lentille Épaisse de Monture C pour des Optiques de Diamètre 25/25,4 | #56-354 |
Lame d'Onde λ/4 de Diamètre 25,4mm | Selon l’Application |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.