Produit ajouté au panier

Guides de Lumière Fibre Optique

Les Guides de Lumière Fibre Optique sont utilisés pour transmettre l'éclairage apporté par les illuminateurs à fibre optique dans un certain nombre d'applications d'imagerie ou de microscopie. Les Guides de Lumière Fibre Optique font interface avec des illuminateurs pour transférer la lumière vers une ou plusieurs têtes d'adaptateur qui transmettent la lumière d'une manière utilisable. Ils sont disponibles dans plusieurs variétés, notamment les rétro-éclairages ou les anneaux lumineux. Les Guides de Lumière Fibre Optique présentent l'avantage de nombreux appareils d'éclairage avec une seule source lumineuse, ce qui en fait des alternatives bon marché et efficaces comparées à de nombreux autres éclairages.

Edmund Optics offre une large gamme de Guides de Lumière Fibre Optique adaptés à de nombreux besoins en éclairage. Les Guides de Lumière Fibre Optique Rigides sont capables de maintenir une position définie pour permettre des opérations supplémentaires pendant une application. Les guides de lumière non rigides possèdent une flexibilité supérieure, permettant une meilleure maniabilité dans les applications difficiles ou délicates. Des guides de lumière à plusieurs têtes sont également disponibles pour les applications nécessitant plus d'une source d'éclairage.

Filter
Dolan-Jenner Fiber Optic Adapters Adaptateurs de Fibres Optiques Dolan-Jenner
Top Seller
Guides de Lumière Double Branche Guides de Lumière Double Branche
  • Efficacité de couplage d'illuminateur typiquement de 70%
  • Éclairage froid et uniforme
  • Terminaisons serties en acier inoxydable
  • Fibres de verre rectifiées et polies
Retour Lumineux Fibre Optique Retour Lumineux Fibre Optique
  • Contraste Élevé, Images Silhouettées
  • Hautement Diffus, Distribution Lumineuse Uniforme
4" Fiber Optic Diffuse Axial Illuminators (#53-381) Éclairages Axiaux Diffus à Fibre Optique
  • Éclairage diffus sur axe, grand angle
  • Boitiers industriels robustes, durcis en usine
  • Visualisent les objets perpendiculairement
Eclairages Linéaires Focalisables par Fibre Optique Eclairages Linéaires Focalisables par Fibre Optique Fin de Série
  • Options à focalisation fixe et ajustable
  • Logement robuste
  • Fente en T pour une facilité de montage
Anneaux Lumineux - Fibre Optique Anneaux Lumineux - Fibre Optique
  • 360°, Illumination Uniforme
  • Accepte des Accessoires de Polariseur
  • Gaine en PVC-Couverte de Métal
  • Logement en Aluminium Anodisé Noir
  • Efficacité Typique d'Accouplement de 70%
  • Emouts en Acier Inoxydable
  • Fibres de Verre Meulées et Faces de Sorties Polies
Guides de Lumière en Fibre Optique Flexibles Guides de Lumière en Fibre Optique Flexibles
  • Pour l’utilisation avec les illuminateurs fibres optiques
Guides de Lumière Liquides Guides de Lumière Liquides
  • NA = 0,55
  • Aucune perte de fraction due à une densité de tassement limitée
  • Excellentes propriétés de transmission pour l’UV
  • Transmission globale plus élevée que celles en verre
Guides de Lumière Fibre Optique en Quartz Guides de Lumière Fibre Optique en Quartz Fin de Série
  • Conçus pour les applications UV
  • Maximisent l'efficacité de la transmission
  • Plusieurs tailles de cœur disponibles
Guide de Lumière Semi-Rigide Guide de Lumière Semi-Rigide
  • Options à Simple ou Double Branches
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer