Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Le DC-950H est une source lumineuse en quartz halogène 150W, à prix coùtant spécifiquement concue pour un éclairage en vision industrielle. En addition, de son entrée universelle 90-250VAC, il ne nécessite pas d'adaptateur additionnel pour l'utilisation dans toute région. En addition du contrôle d’intensité 0-100% et filtre anticalorique, le basique modèle comporte moins de 0.4% de variation dans la puissance de sortie par rapport aux illuminateurs typiques de variance 2% non régulé ou régulé AC. Un iris optionnel et montage de filtre (inclus avec les illuminateurs indiqué) permettent le contrôle de la température de couleur et l’inclusion d’un filtre de diamètre additionnel de diamètre 25.4mm à l’illuminateur. L’interface construit à l’intérieur permet le contrôle d’intensité de puissance de sortie via 0-5VDC ou un interface numérique 8 bits.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.