Produit ajouté au panier

Illuminateurs Fibre Optique

Les Illuminateurs à Fibre Optique sont utilisés pour fournir un éclairage intense et discret dans un certain nombre d'applications optiques. Les Illuminateurs à Fibre Optique sont des sources lumineuses conçues pour faire interface avec des guides lumineux à fibre optique et fournir un apport d'éclairage constant pouvant être manipulé ou dirigé de nombreuses façons différentes. Les Illuminateurs à Fibre Optique offrent un éclairage facile à utiliser et mobile, ce qui rend ces options d'éclairage extrêmement utiles dans de nombreuses applications.

Edmund Optics offre une large gamme d'Illuminateurs à Fibre Optique adaptés à de nombreux besoins en éclairage. Les Illuminateurs à Fibre Optique présentent les mêmes avantages que plusieurs types d'éclairage grâce à l'utilisation de guides lumineux à fibre optique. De nombreux guides lumineux à fibre optique sont équipés de divers accessoires d'éclairage, ce qui fait des Illuminateurs à Fibre Optique une source lumineuse moins chère, plus facile et mobile dans une multitude d'appareils d'éclairge. Les Illuminateurs à Fibre Optique produisent en outre un éclairage relativement discret, en réduisant le bruit de la lumière ainsi que son Speckle. Un certain nombre de filtres couleur sont également disponibles et peuvent être utilisés dans des applications où certaines longueurs d'onde sont nécessaires.

Filter
Sources de Lumière Fibre Optique KL SCHOTT Sources de Lumière Fibre Optique KL SCHOTT Nouveau
  • Intensité lumineuse maximale de 1100 lumens
  • Gradation continue de 0 à 100%
  • Différentes options de guides de lumière disponibles
  • Idéales pour les microscopes stéréo
Illuminateur LED SugarCUBE™ Ultra Illuminateur LED SugarCUBE™ Ultra
Top Seller
  • Illuminateur à fibre optique à LED blanches de très haute intensité
  • Remplacement direct pour les éclairages halogènes 150 W
  • Plus de 60 000 heures de vie des LED
Illuminateur DC-950H à Fibre Optique Dolan Jenner Illuminateur DC-950H à Fibre Optique Dolan Jenner
  • Puissance universelle 90-250VAC
  • Options de contrôle Analogiques et numériques
Mi-152 Fiber Optic Illuminator Illuminateur Fibre Optique Dolan-Jenner Fiber-Lite Mi-152 et Mi-157
  • Contrôle d'Intensité grâce à un Bouton de Réglage
  • Faible Niveau de Bruit (25dB)
  • Durée de vie de l'ampoule de 1000 à 10 000 heures selon l'intensité
Illuminateurs LED à Fibre Optique Mi-LED de Dolan-Jenner Illuminateurs LED à Fibre Optique Mi-LED de Dolan-Jenner
Top Seller
  • Intensité Variable de 10 à 100 %
  • Durée de Vie de la LED de 40 000 Heures
  • Iris Disponible en Option
Illuminateurs LED SugarCUBE™ Illuminateurs LED SugarCUBE™
  • Remplacement Direct des Illuminateurs Halogène 150W
  • Economie d'Energie de 50% par rapport à une Source Halogène
  • Plus de 60 000 Heures de Durée de Vie
  • A utiliser avec des Guides Lumineux en Fibre Optique
Illuminateurs Quartz Halogène Illuminateurs Quartz Halogène
  • Puissance de Sortie de 20W
  • Bras Flexible
  • Options à Focalisation et à Aire Disponibles
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer