Produit ajouté au panier

Systèmes de Plateaux Motorisés Haute Précision

See More by Zaber™
Zaber™ High Precision Motorized Stage Systems

Zaber™ High Precision Motorized Stage Systems

Zaber™ High Precision Motorized Stage Systems #15-285, 25 mm Travel, Motorized Linear Stage, Integrated Controller #15-286, 50mm Travel, Motorized Linear Stage, Integrated Controller #15-287, 100mm Travel, Motorized Linear Stage, Integrated Controller +1
×
  • Options de déplacement haute précision de 25 mm, 50 mm, 100 mm et 200 mm
  • Moteur et contrôleur intégrés
  • Disponibles avec un encodeur intégré, monté sur le moteur, de 200 comptes par tour (CPR)  
  • Configurations X-Y et X-Y-Z faciles à faire

Les Systèmes de Plateaux Motorisés Haute Précision de Zaber Technologies Inc., Canada sont des platines linéaires autonomes et contrôlées par ordinateur qui comprennent un moteur pas à pas et un contrôleur intégré. Ils peuvent se connecter directement au port RS-232 d'un ordinateur, tandis que le logiciel inclus propose une méthode simple pour contrôler la distance ou la position. Par ailleurs, le potentiomètre de contrôle manuel permet un déplacement manuel régulier. Des versions avec codeur sont disponibles pour toutes les longueurs de déplacement, avec des encodeurs rotatifs en quadrature de 200 comptes par tour (CPR) intégrés au moteur pas à pas. Le codeur rotatif intégré permet un contrôle en boucle fermée ainsi que la détection et la récupération de glissement/de calage.

Remarque : Une platine adaptatrice inférieure (vendue séparément) est requise pour les monter sur une table de laboratoire métrique ou impériale. Une alimentation universelle 24-48 VDC, des câbles de données pour le chaînage en guirlande et des câbles d'interface pour ordinateur (USB ou RS-232) sont vendus séparément comme accessoires. Utilisez la Platine Adaptatrice Supérieure #68-644 pour monter de Platines de Translation de 70 mm TECHSPEC® par dessus.

Spécifications

Contrôle Manuel / Indicateurs LED:
Yes
Fabricant:
Zaber Technologies Inc.
Remarque:
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
Moteur:
2-Phase Stepper
Type de Mouvement:
Linear (X)
Guide System:
Needle Roller Bearing
Contrecoup (μm):
<12
Hauteur (mm):
21
Capacité de Charge (kg):
10
Parallélisme (μm):
<25
Répétabilité (μm):
<3
Vitesse (mm/sec):
0.00003 to 26
Résolution (μm):
0.05
Maximum Operating Current (mA):
350
Mécanisme:
Precision Lead Screw
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-294
Europe: #15-294
Japan: #23-662
Korea: #33-773
China: #15-294
Interface:
USB with #15-295
RS-232 with #15-297
Température d'Utilisation (°C):
0 - 50

Produits

 Taille de Plateau (mm)   Type   Course (mm)   Encodeur   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
45 x 162.6 Metric 25.4 -
45 x 162.6 Metric 25.4 Yes
45 x 188.0 Metric 50.8 -
45 x 188.0 Metric 50.8 Yes
45 x 238.8 Metric 101.6 -
45 x 238.8 Metric 101.6 Yes
45 x 340.4 Metric 203.2 -
45 x 340.4 Metric 203.2 Yes

Informations Techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Alimentation Universelle Isolée 48V, 6,5A #70-962 Nouveau €196,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur USB vers RS-232 #68-344 Fin de Série €47,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Bornier d'Alimentation, 2 Broches, Pas de 5 mm #15-304 €5,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Adaptateur Série avec Fiche Femelle M8 #15-297 €19,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble de Données 2ft, Mâle 4 Broches vers Femelle M8 #15-296 €15,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Câble de Conversion USB-Série avec Fiche Femelle M8 #15-295 €45,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Alimentation d’Énergie Universelle 48 V #15-294 €43,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Top Adapter Plate #68-644 €95,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Bottom Adapter Plate #68-645 €74,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Équerre Adaptatrice Axe Z #68-343 €94,00   Demande de Devis