Produit ajouté au panier

Cellules d'Écoulement de Gaz - Wavelength References Inc.

#72-176

#72-176 #72-184 #72-192
×
  • Conceptions en espace libre et couplées à des fibres pour les spectres UV et IR
  • Conceptions en acier inoxydable pour un fonctionnement à des températures et pressions élevées
  • Conçues pour une intégration facile

Les Cellules d'Écoulement de Gaz de Wavelength References sont conçues pour la détection de gaz par laser à travers le flux. Les cellules sont logées dans un boîtier robuste et étanche au vide en acier inoxydable 316 et sont équipées de raccords de tube Swagelok® pour l'entrée et la sortie des gaz. Nous proposons actuellement les options suivantes :

  • Les Cellules d'Écoulement de Gaz à Fenêtre possèdent une fenêtre en CaF2 à l’embout et sont optimisées pour les applications en espace libre. Elles se caractérisent par une longueur de trajet de 10 cm et une transmission >50% de 150 nm à 9 µm.
  • Les Cellules d'Écoulement de Gaz Monomode Couplées à la Fibre sont proposées dans des configurations monomodes et multimodes correspondant à des longueurs de trajet de 16,7 cm et 76,1 cm, respectivement. Disponibles avec des connecteurs FC/PC, FC/APC, SC/PC ou SC/APC, ces cellules d’écoulement de gaz sont équipées de fibres SMF28e pour une utilisation dans la gamme de longueurs d'onde de 1260 nm à 1800 nm et peuvent fonctionner du vide complet à 1000 Torr.
  • Les Cellules d'Écoulement de Gaz Multimodes sont optimisées pour la spectroscopie à fibre optique et FTIR et se caractérisent par une fibre connectée SMA905, une longueur de trajet de 10 cm et une transmission >50% de 150 nm à 9 µm.

Les Cellules d'Écoulement de Gaz de Wavelength References sont idéales pour les applications de détection de gaz, de détection chimique et de spectroscopie analytique.

Produits

 Numéro de Modèle   Type   Gamme de Longeur d'Onde (nm)   Fiber Connector Type   Path Length (cm)   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
FCS-16-SS-1/4-FCAPC FCS 1260 - 1800 FC/APC 16.7
FCS-16-SS-1/8-FCAPC FCS 1260 - 1800 FC/APC 16.7
FCS-16-SS-1/4-SCAPC FCS 1260 - 1800 SC/APC 16.7
FCS-16-SS-1/8-SCAPC FCS 1260 - 1800 SC/APC 16.7
FCS-16-SS-1/4-FCPC FCS 1260 - 1800 FC/PC 16.7
FCS-16-SS-1/8-FCPC FCS 1260 - 1800 FC/PC 16.7
FCS-16-SS-1/4-SCPC FCS 1260 - 1800 SC/PC 16.7
FCS-16-SS-1/8-SCPC FCS 1260 - 1800 SC/PC 16.7
FCS-80-SS-1/4-FCAPC FCS 1260 - 1800 FC/APC 78.1
FCS-80-SS-1/8-FCAPC FCS 1260 - 1800 FC/APC 78.1
FCS-80-SS-1/4-SCAPC FCS 1260 - 1800 SC/APC 78.1
FCS-80-SS-1/8-SCAPC FCS 1260 - 1800 SC/APC 78.1
FCS-80-SS-1/4-FCPC FCS 1260 - 1800 FC/PC 78.1
FCS-80-SS-1/8-FCPC FCS 1260 - 1800 FC/PC 78.1
FCS-80-SS-1/4-SCPC FCS 1260 - 1800 SC/PC 78.1
FCS-80-SS-1/8-SCPC FCS 1260 - 1800 SC/PC 78.1
FCM-10-SS-1/4 FCM 150 - 9000 SMA905 10
FCM-10-SS-1/8 FCM 150 - 9000 SMA905 10
FCW-10-SS-1/4 FCW 150 - 9000 Free Space 10
FCW-10-SS-1/8 FCW 150 - 9000 Free Space 10

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer