Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller

Triplets Corrigés UV au Proche IR

×
  • Eléments de fluorure de calcium et silice UV
  • Conception à coorecttion de couleur à large Bande de 193 nm à 1000 nm
  • Idéaux pour des applications de fluorescence et de spectroscopie

Conçus avec des applications à large bande, nos Triplets Corrigés UV au Proche IR offrent une distance focale constante (voir les informations chromatiques ci-dessous) pour des longeurs d’ondes allant de 193nm à 1000nm. Construits avec indice de premier choix de Fluorure de Calcium et de Silice, ces triplets infinis-conjugués sont parfaits pour des applications d’imagerie utilisant une gamme étendue de longueurs d’onde. Les utilisations typiques des Triplets Corrigés UV au Proche IR incluent la recherche de fluorescence dans laquelle la lumière émise est dans le visible et les régions proches infra-rouges proches du spectre. Les éléments sont sans traitements et montés dans un logement en aluminium de diamètre 30mm.Traitements antireflets disponibles, toutefois une quantité minimale s’appliquera. Veuillez s'il vous plaît nous contacter pour plus d´informations.

Les fichiers techniques  complèts sont disponibles.

Spécifications

Diamètre du Logement (mm):
30.00 ±0.05
Substrat:
CaF2 / Fused Silica / CaF2
Qualité de Surface:
60-40
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
193 - 1000

Produits

EFL (mm) BFL (mm)  Substrat   Traitement   Diamètre du Logement (mm)   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
36.00 24.98 CaF2 / Fused Silica / CaF2 Uncoated 30.00 ±0.05
36.00 24.98 CaF2 / Fused Silica / CaF2 MgF2 (193-1000nm) 30.00 ±0.05
45.00 34.84 CaF2 / Fused Silica / CaF2 Uncoated 30.00 ±0.05
45.00 34.84 CaF2 / Fused Silica / CaF2 MgF2 (193-1000nm) 30.00 ±0.05
90.00 84.76 CaF2 / Fused Silica / CaF2 Uncoated 30.00 ±0.05
90.00 84.76 CaF2 / Fused Silica / CaF2 MgF2 (193-1000nm) 30.00 ±0.05
135.00 129.31 CaF2 / Fused Silica / CaF2 Uncoated 30.00 ±0.05
135.00 129.31 CaF2 / Fused Silica / CaF2 MgF2 (193-1000nm) 30.00 ±0.05
180.00 174.62 CaF2 / Fused Silica / CaF2 Uncoated 30.00 ±0.05
180.00 174.62 CaF2 / Fused Silica / CaF2 MgF2 (193-1000nm) 30.00 ±0.05

Informations techniques

 
Effective Focal Length EFL 193 - 400nm 400 - 1000nm 193 - 1000nm
Chromatic Shift RMS Spot Size Chromatic Shift RMS Spot Size Chromatic Shift RMS Spot Size
36mm 1.8mm 240μm 0.4mm 214μm 2.2mm 268μm
45mm 1.1mm 88μm 0.3mm 69μm 1.3mm 95μm
90mm 2.0mm 64μm 0.6mm 38μm 2.5mm 69μm
135mm 1.6mm 49μm 0.6mm 31μm 2.1mm 51μm
180mm 1.4mm 46μm 0.6mm 28μm 1.9mm 45μm
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer