Produit ajouté au panier

Filtres à Densité Neutre Gradués

×
  • 11 échelles de densité
  • Longueur d'onde de conception de 400 - 700nm
  • Neutralité de densité de ±5%

La densité et la transmission varient en onze échelles égales sur la longueur de la surface. Les échelles sont des changements brusques et aucune lumière ne s'échappe entre elles. Traitement de densité neutre spectralement plat. Idéaux pour les applications nécessitant des densités variables et des valeurs de densité connues.

Spécifications

Dimensions (mm):
25.4 x 50.8
Longueur (pouces):
2.0
Longueur (mm):
50.80
Épaisseur (pouces):
0.062
Largeur (pouces):
1.0
Largeur (mm):
25.40
Substrat:
Float Glass
Traitement:
Stepped Variable
Gamme de Blocage (nm):
400 - 700

Produits

 Dimensions (mm)   Densité Optique OD   Épaisseur (pouces)   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
25.4 x 50.8 0.04 - 1.0 0.062
25.4 x 50.8 0.04 - 2.0 0.062
25.4 x 50.8 0.04 - 3.0 0.062