Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Cubes Séparateurs de Faisceau pour Éclairage en Ligne

×
  • Réduction significative de l'éblouissement et de l’interférence
  • Rapports de réflexion/transmission de 30/70
  • Idéaux pour l'éclairage en ligne
  • Également disponibles : Cubes Séparateurs de Faisceau

Les Cubes Séparateurs de Faisceau pour Éclairage en Ligne TECHSPEC® sont des versions spécialisées des Cubes Séparateurs de Faisceau TECHSPEC® qui comprennent un traitement de surface propriétaire sur une surface. Cette caractéristique réduit les éblouissements, les artefacts d'interférence et améliore le contraste de l'image. La sortie est partiellement polarisée, ce qui rend les Cubes Séparateurs de Faisceau pour Éclairage en Ligne TECHSPEC® appropriés pour l'éclairage, en particulier dans les applications sensibles aux réflexions fantômes, et d'autres applications où la polarisation n'est pas un problème. Les Cubes Séparateurs de Faisceau pour Éclairage en Ligne TECHSPEC® sont dotés d'un traitement d'interférence appliqué à l'hypoténuse de l'un des prismes pour fournir le rapport de réflexion/transmission désigné. La perte par absorption au niveau du traitement est minime.

Remarque :  Si la sensibilité à la polarisation est essentielle pour votre application, nous vous recommandons d'utiliser les Cubes Séparateurs Polarisants TECHSPEC® ou les Cubes Séparateurs de Faisceau Non-Polarisants TECHSPEC®.

Spécifications

Remarque:
Absorptive Surface Treatment on Blackened Face
Biseau:
Protective bevel as needed
Ouverture Utile (%):
>90
Construction:
Cube
Déviation de Faisceau (arcmin):
≤3
Traitement:
λ/4 MgF2 @ 550nm on Faces Multilayer Dielectric on Hypotenuse
Rapport Réflexion/Transmission (R/T):
30/70
Substrat:
Qualité de Surface:
60-40
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Transmission absolue (%):
70±5 @550nm
Average Transmission (%):
70 ±10 from 400-700nm
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Produits

 Dimensions (mm)   Gamme de Longeur d'Onde (nm)   Rapport Réflexion/Transmission (R/T)   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
10.0 x 10.0 x 10.0 400 - 700 30/70
15.0 x 15.0 x 15.0 400 - 700 30/70

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer