Produit ajouté au panier

Tiges en Acier Inoxydable pour Systèmes d'Imagerie

×
  • Tiges à intégrer dans les systèmes d'imagerie
  • Les tiges verticales se vissent aux bases et aux plateformes
  • Les bras horizontaux se vissent aux tiges et aux supports de tête de microscope
  • Montures de Focalisation à Crémaillère et Accessoires également disponibles

Les Tiges en Acier Inoxydable pour Systèmes d'Imagerie sont utilisées pour la construction et le support des systèmes d'imagerie.  Les tiges verticales peuvent être vissées directement sur des bases ou des plateformes et comprennent un collier en acier avec une vis de réglage. Les bras horizontaux peuvent être utilisés avec une monture angulaire à 90°, sur des tiges verticales ou avec un adaptateur pour table optique.  Les Tiges en Acier Inoxydable pour Systèmes d'Imagerie ont un diamètre de ¾ de pouce et sont proposés dans des longueurs allant de 228,6 mm (9,0 pouces) à 609,6 mm (24,0 pouces). Les filets de montage de ces tiges sont disponibles avec un filetage mâle de ¾"-16 à une extrémité ou avec un filetage mâle de ¼"-20 et 5/16"-18 aux deux extrémités.  

Spécifications

Diamètre (pouces):
3/4
Filetage:
1/4-20 Pin, 5/16-18 Pin

Produits

 Longueur (pouces)   Longueur (mm)   Filetage   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
9.0 228.6 1/4-20 Pin, 5/16-18 Pin
24.0 609.6 1/4-20 Pin, 5/16-18 Pin

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer