Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Platines Linéaires Motorisées en Acier Inoxydable

Stainless Steel Motorized Linear Stages

Stainless Steel Motorized Linear Stages

×
  • Conception monobloc de haute précision
  • Moteur et contrôleur intégrés
  • Compatibles avec les Platines Manuelles TECHSPEC

Les Platines Linéaires Motorisées en Acier Inoxydable TECHSPEC® constituent une solution de contrôle de mouvement de haute précision pour l'alignement de systèmes automatisés. La conception monobloc en acier inoxydable comporte des guides à roulement à billes directement intégrés dans le châssis de la platine, ce qui garantit une rigidité, une rectitude et un parallélisme supérieurs à ceux des platines habituelles. Ces platines motorisées utilisent les mêmes schémas de trous de montage que les Platines Manuelles et à Roulements à Billes TECHSPEC®, ce qui permet de créer des systèmes optiques manuels et motorisés combinés, en fonction des besoins de l'application ; cette polyvalence est unique à Edmund Optics. Les Platines Linéaires Motorisées en Acier Inoxydable TECHSPEC® sont facilement programmables et compatibles avec les connexions en guirlande, ce qui garantit une mise en place rapide des systèmes automatisés multi-axes. Les platines offrent une grande précision pour les applications photoniques exigeantes.

Spécifications

Moteur:
Stepper Motor
Type de Mouvement:
Linear (X)
Guide System:
Ball Bearing
Précision (μm):
5
Contrecoup (μm):
<1
Construction:
Stainless Steel
Hauteur (mm):
30
Répétabilité (μm):
±0.5
Vitesse (mm/sec):
20
Encoder Resolution:
16,000 PPR
Résolution (μm):
5
Mécanisme:
Lead Screw
Interface:
RS-485, USB
Interface:
RS-485, USB
Température d'Utilisation (°C):
0-50

Produits

 Titre   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
Platine Linéaire Motorisée Métrique, Course de 30 mm, 50 x 50 mm
Platine Linéaire Motorisée Impériale, Course de 30 mm, 50 x 50 mm 72-695
Platine Linéaire Motorisée Métrique, Course de 30 mm, 80 x 80 mm
Platine Linéaire Motorisée Impériale, Course de 30 mm, 80 x 80 mm 72-695
Platine Linéaire Motorisée Métrique, Course de 50 mm, 80 x 80 mm
Platine Linéaire Motorisée Impériale, Course de 50 mm, 80 x 80 mm 72-695
Platine Linéaire Motorisée Métrique, Course de 100 mm, 80 x 80 mm
Platine Linéaire Motorisée Impériale, Course de 100 mm, 80 x 80 mm 72-695
Platine Linéaire Motorisée Métrique, Course de 150 mm, 80 x 80 mm
Platine Linéaire Motorisée Impériale, Course de 150 mm, 80 x 80 mm 72-695
Platine Linéaire Motorisée Métrique, Course de 200 mm, 80 x 80 mm
Platine Linéaire Motorisée Impériale, Course de 200 mm, 80 x 80 mm 72-695
Platine Linéaire Motorisée Métrique, Course de 300 mm, 80 x 80 mm
Platine Linéaire Motorisée Impériale, Course de 300 mm, 80 x 80 mm 72-695

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Câble- IX TYPE A-openstrands, Jaune, 2 m #72-716 Nouveau €45,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble de Connexion IX-RJ45 pour Platines BX-CI 1 m #72-717 Nouveau €55,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble de Connexion RJ45 FTDI-USB (y compris convertisseur RS485-USB) 1,7 m #72-718 Nouveau €105,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble -IX Type vers AWG28 CAT6A PVC 2 m #72-719 Nouveau €55,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Carte Connexion en Guirlande #72-722 Nouveau €295,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Platine de Montage pour Table Optique 50 mm. #72-723 Nouveau €85,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine de Montage pour Table Optique 80 mm. #72-724 Nouveau €105,00   Demande de Devis