Produit ajouté au panier

Kits de Vis à Tête Cylindrique Hexagonale Creuse

×
  • Coffrets impériaux et métriques disponibles
  • Fournis avec une boîte de stockage
  • Incluent les tailles et longueurs les plus populaires

Les Vis à Tête Cylindrique Hexagonale Creuse sont fréquemment demandées et sont désormais proposées dans des kits de quincaillerie impériaux et métriques. Ce coffret durable en plastique se compose de 12 petits compartiments et se ferme solidement pour assurer durabilité et fonctionnalité. L’étiquette à l’intérieur illustre la position et la description de chaque vis et les codes de produit pour le restockage. Les Kits de Vis à Tête Cylindrique Hexagonale Creuse peuvent être complétés avec des Clefs Allens (Impériale et Métrique disponibles), des Adaptateurs Filetage à Filetage et toute autre Quincaillerie Optique. Des ensembles individuels des Vis Impériales et Métriques sont également disponibles.

Produits

 Titre   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
Boîte à Compartiments en Plastique Jaune

Informations techniques

</tr

English SHCS Kit
Stock No. Description Quantity
#55-176 ¼-20 x 1" 50
#55-177 ¼-20 x 0.75" 50
#55-178 ¼-20 x 0.5" 50
#55-180 #10 x 0.5" 50
#55-182 #8 x 0.5" 50
#55-184 #6 x 0.5" 50
#55-186 #4 x 0.5" 50
#55-187 #4 x 0.25" 50
#56-266 #2 x 0.375" 50
#56-267 #2 x 0.25" 50
#56-268 #0 x 0.375" 50
#56-269 #0 x 0.25" 50
Metric SHCS Kit
Stock No. Description Quantity
#55-193 M6 x 25mm 50
#55-194 M6 x 20mm 50
#55-195 M6 x 16mm 100
#55-450 M6 x 10mm 50
#55-196 M4 x 20mm 50
#55-197 M4 x 16mm 50
#55-198 M4 x 10mm 50
#55-446 M3 x 10mm 50
#55-447 M3 x 6mm 50
#55-448 M2 x 10mm 50
#55-449 M2 x 6mm 50

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer