Les Objectifs F-Theta Sill Optics sont des objectifs de haute qualité spécialement conçus pour les applications d’usinage de matériaux au laser dans le domaine de la construction mécanique industrielle. Ces objectifs F-Theta offrent une large gamme de distances focales jusqu'à 650 mm et de grands champ de balayage jusqu'à 410 mm (X) x 410 mm (Y). Optimisés pour les longueurs d’ondes Nd:YAG fondamentales, de seconde ou de troisième harmonique, ces objectifs sont disponibles dans les longueurs d'onde de conception de 355 nm, 532 nm et 1064 nm avec des filetages de montage communs pour une intégration facile dans les systèmes galvo. Les Objectifs F-Theta Sill Optics comportent des substrats en silice fondue et utilisent un traitement spécial à faible absorption pour minimiser les effets thermiques et augmenter les seuils de dommage jusqu'à 5,0 J/cm² (1 ns, 50 Hz) pour les lasers pulsés et 5,0 MW/cm² pour les lasers à ondes continues (CW). Ces lentilles sont idéales pour une série d'applications médicales et d’usinage de matériaux, telles que la découpe, le soudage et le perçage au laser, la microscopie confocale et l'ophtalmologie.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.