Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Fenêtres en Silicium

TECHSPEC Silicon (Si) Windows

×
  • Transmission de 1,2-7 μm
  • Disponible sans traitement ou avec un traitement AR de 1,65-5 μm
  • Idéales pour les applications sensibles au poids

Les Fenêtres en Silicium (Si) TECHSPEC® fabriquées à partir d'un silicium indice optique sont appréciées pour leur région spectrale de 1,2-7 μm en raison d'un faible coût et d'une faible densité. Étant donnée sa faible densité (la moitié de celle du germanium ou du séléniure de zinc), le silicium est idéal pour les applications sensibles au poids, particulièrement celles de la région de 1,65-5 μm. Sa densité est de 2,329 g/cm3 et sa dureté Knoop est de 1150, ce qui le rend plus dur et moins cassant que le germanium. Les Fenêtres en Silicium (Si) TECHSPEC® sont disponibles sans traitement ou avec traitement AR pour 1,65 - 5μm. Ces fenêtres cristallines sont proposées dans des diamètres allant de 10 à 76,20 mm.

Spécifications

Biseau:
Protective as needed
Bords:
Fine Ground
Dureté de Knoop (kg/mm2):
1150
Parallélisme (arcmin):
<3
Rapport de Poisson:
0.265
Module d'Élasticité de Young (GPa):
140
Indice de Réfraction (nd):
3.422 @ 5µm
Substrat:
Silicon (Si)
Qualité de Surface:
60-40
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
2.55
Densité (g/cm3):
2.33

Produits

Dia. (mm)  Épaisseur (mm)   Traitement   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
10.00 1.50 Uncoated
10.00 1.50 BBAR (1650-3000nm)
10.00 1.50 BBAR (3000-5000nm)
12.50 2.00 Uncoated
12.50 2.00 BBAR (1650-3000nm)
12.50 2.00 BBAR (3000-5000nm)
12.70 2.00 Uncoated
12.70 2.00 BBAR (1650-3000nm)
12.70 2.00 BBAR (3000-5000nm)
25.00 1.00 Uncoated
25.00 1.00 BBAR (1650-3000nm)
25.00 1.00 BBAR (3000-5000nm)
25.00 2.00 Uncoated
25.00 2.00 BBAR (1650-3000nm)
25.00 2.00 BBAR (3000-5000nm)
25.00 3.00 Uncoated
25.00 3.00 BBAR (1650-3000nm)
25.00 3.00 BBAR (3000-5000nm)
25.40 1.00 Uncoated
25.40 1.00 BBAR (1650-3000nm)
25.40 1.00 BBAR (3000-5000nm)
25.40 2.00 Uncoated
25.40 2.00 BBAR (1650-3000nm)
25.40 2.00 BBAR (3000-5000nm)
25.40 3.00 Uncoated
25.40 3.00 BBAR (1650-3000nm)
25.40 3.00 BBAR (3000-5000nm)
30.00 2.00 Uncoated
30.00 2.00 BBAR (1650-3000nm)
30.00 2.00 BBAR (3000-5000nm)
50.00 1.00 Uncoated
50.00 1.00 BBAR (1650-3000nm)
50.00 1.00 BBAR (3000-5000nm)
50.00 2.00 Uncoated
50.00 2.00 BBAR (1650-3000nm)
50.00 2.00 BBAR (3000-5000nm)
50.00 3.00 Uncoated
50.00 3.00 BBAR (1650-3000nm)
50.00 3.00 BBAR (3000-5000nm)
50.80 1.00 Uncoated
50.80 1.00 BBAR (1650-3000nm)
50.80 1.00 BBAR (3000-5000nm)
50.80 2.00 Uncoated
50.80 2.00 BBAR (1650-3000nm)
50.80 2.00 BBAR (3000-5000nm)
50.80 3.00 Uncoated
50.80 3.00 BBAR (1650-3000nm)
50.80 3.00 BBAR (3000-5000nm)