Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentilles Asphériques en Silicium

×
  • Performance limitée par la diffraction
  • Faible densité et dispersion
  • Idéales pour les applications IR sensibles au poids
  • Disponibles avec des traitements AR BBAR (1650-3000 nm) ou infrarouge à ondes moyennes (3000-5000 nm)

Les Lentilles Asphériques en Silicium TECHSPEC® sont des solutions légères et de haute performance pour les applications BBAR et infrarouge à ondes moyennes (MWIR). Elles constituent une alternative idéale aux lentilles coûteuses en ZnSe et aux lentilles fragiles en germanium. Ces lentilles sont disponibles avec des traitements AR à large bande efficaces pour les régions spectrales BBAR (1650-3000 nm) ou MWIR (3000-5000 nm). Les Lentilles Asphériques en Silicium TECHSPEC présentent les propriétés mécaniques et thermiques requises pour résister à de nombreux effets des environnements difficiles, notamment les fluctuations de température et de pression. Le silicium étant un matériau de faible densité, ces lentilles sont également idéales pour les systèmes sensibles au poids, comme ceux que l'on trouve dans de nombreuses applications de défense.

Spécifications

Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.10
Centrage (arcmin):
≤10
Centering, ETD (μm):
<21.8
Ouverture Utile CA (mm):
22.5
Biseau:
Protective bevel as needed
Bords:
Diamond Turned
Shape of Back Surface:
Concave
Substrat:
Silicon (Si)
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm:
λ/6
Précision de Surface, P-V (μm):
<0.3
Qualité de Surface:
60-40
Conjugate Distance:
Infinite

Produits

Dia. (mm) EFL (mm) NA  Traitement   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
25.00 12.50 1.00 Uncoated
D’autres traitements
×
25.00 25.00 0.50 Uncoated
D’autres traitements
×
25.00 50.00 0.25 Uncoated
D’autres traitements
×
25.00 12.50 1.00 BBAR (3000-5000nm)
D’autres traitements
×
25.00 25.00 0.50 BBAR (3000-5000nm)
D’autres traitements
×
25.00 50.00 0.25 BBAR (3000-5000nm)
D’autres traitements
×
25.00 12.50 1.00 BBAR (1650-3000nm)
25.00 25.00 0.50 BBAR (1650-3000nm)
25.00 50.00 0.25 BBAR (1650-3000nm)

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer