Produit ajouté au panier

Fenêtres en Verre de Chalcogénure SCHOTT

See More by SCHOTT Optical Components
×
  • Verres Infrarouge IRG SCHOTT
  • Légères avec de larges bandes de transmission dans les spectres SWIR, MWIR et LWIR
  • Une alternative idéale au germanium

Les Fenêtres en Verre de Chalcogénure de SCHOTT conviennent à une large gamme d'applications IR et constituent une alternative idéale aux substrats en germanium. Disponibles en 5 types de verre différents optimisés pour une excellente transmission dans les gammes NIR à LWIR, ces fenêtres se caractérisent par un faible dn/dt et une faible dispersion avec une forte correction des couleurs. Leur faible densité, leur coefficient de dilatation thermique et leur résistance aux produits chimiques en font un excellent choix pour les applications à faible SWaP et les environnements difficiles avec des températures variables. Les Fenêtres en Verre de Chalcogénure de SCHOTT sont disponibles dans un diamètre standard de 25,4 mm et une épaisseur de 3 mm. Ces fenêtres sont idéales pour les applications d'imagerie thermique, de spectroscopie et de détection.

Remarque : L’IRG27 est une substance toxique qui peut être absorbée par la peau. Des gants doivent être portés lors de la manipulation de cette substance. Pour tous les matériaux IRG, il convient d'être prudent lors de la manipulation, car ces matériaux sont souples et susceptibles d'être rayés. Ce matériel doit être stocké dans un environnement peu humide et une exposition prolongée à la lumière UV doit être évitée afin d'éviter l'apparition d'un voile à la surface de l'optique.

Spécifications

Remarque:
Delivered in vacuum-sealed packaging
Biseau:
Protective as needed
Diamètre (mm):
25.40 ± 0.1
Épaisseur (mm):
3.00 ± 0.1
Bords:
Polished
Traitement:
Uncoated
Planéité de Surface (P-V):
<5 λ P-V @ 632.8
Qualité de Surface:
60-40

Produits

Dia. (mm)  Substrat   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
25.40 SCHOTT IRG22
25.40 SCHOTT IRG24
25.40 SCHOTT IRG25
25.40 SCHOTT IRG26
25.40 SCHOTT IRG27

Description produit

  • IRG22 – Offre une excellente transmission dans la gamme NIR. Formule chimique Ge33As12Se55
  • IRG24 – Offre un faible coefficient de dilatation thermique pour les applications sensibles à la chaleur. Formule chimique Ge10As40Se50
  • IRG25 – Offre une excellente transmission SWIR, MWIR et LWIR. Formule chimique Ge28Sb12Se60
  • IRG26 – Offre une gamme de transmission exceptionnellement large, avec une absorption minimale à 12,5um. Sans germanium. Formule chimique As40Se60
  • IRG27 – Combine une transmission SWIR/MWIR élevée avec un faible coefficient de dilatation thermique. Sans germanium. Formule chimique As2S3
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer