Produit ajouté au panier

Monture Optique Rotative

Rotary Mount with 4" Post and Mounted Polarizer, #52-574

Rotary Mount with 4 #52-572 #58-360
×
  • Rotation manuelle de 360°
  • Disponible avec un polariseur linéaire pré-monté
  • Compatible avec des montures optiques de monture T

La Monture Optique Rotative permet une fine rotation manuelle de 360° de l’optique pour un positionnement angulaire relatif facile. Il s’agit d’une alternative parfaite aux platines de translation rotatives à prix élevé, car cette monture optique rotative peut être utilisée pour aligner les prismes, les cubes séparateurs, les polariseurs et autres composants optiques utilisant un réglage angulaire de 180° (+90°, 0, -90°) avec des incrémentations de 1°. La monture est compatible avec les montures optiques de monture T. La Monture Optique Rotative est construite en aluminium noir anodisé avec un levier en acier inoxydable. Les modèles #52-573 et #52-574 comprennent une tige en acier inoxydable de 4" de longueur de référence #59-000. Le modèle #52-574 contient le filtre polarisant #52-557.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer