Produit ajouté au panier

Réflecteurs Ellipsoïdaux de Précision

Precision Ellipsoidal Reflectors

×
  • Substrat poli de précision
  • Traitements en aluminium protégé et miroir froid disponibles
  • Parfaitement adaptés aux applications solaires et de condenseur
  • Réflecteurs Paraboliques de Précision également disponibles

Les Réflecteurs Ellipsoïdaux de Précision sont parfaits pour simplifier le concept et l'intégration du système. Possédant deux points focaux, les miroirs ellipsoïdaux évitent d'utiliser d'autres composants de focalisation dans le système. Lorsqu'une source lumineuse est placée au premier point focal, elle est focalisée au second point focal. Les Réflecteurs Ellipsoïdaux de Précision sont diponibles avec deux types de traitement pour le miroir: Le traitement en aluminium protégé présente une haute réflexion à large bande sur les spectres visible et IR. Le traitement à miroir froid reflète la lumière visible tout en transmettant le proche IR, ce qui le rend approprié aux applications à condenseurs froids.

Spécifications

Substrat:
Type de Traitement:
Metal

Produits

 Traitement   Diamètre Trou Central (mm)   Diamètre Externe (mm)   Distance to Focal Point f1 (mm)   Distance to Focal Point f2 (mm)   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
Protected Aluminum (400-700nm) 18.0 64.00 11 78
Protected Aluminum (400-700nm) 20.0 86.00 14 134
Protected Aluminum (400-700nm) 27.0 105.00 22 145
Protected Aluminum (400-700nm) 27.0 113.00 17 272
Protected Aluminum (400-700nm) 31.0 128.00 17.8 294
Protected Aluminum (400-700nm) 40.0 150.00 22.5 360
Protected Aluminum (400-700nm) 60.0 220.00 40 440
Protected Aluminum (400-700nm) 80.0 300.00 45 790
Cold Mirror, 0° 18.0 64.00 11 78
Cold Mirror, 0° 20.0 88.00 14 134
Cold Mirror, 0° 27.0 105.00 22 145
Cold Mirror, 0° 27.0 113.00 17 272
Cold Mirror, 0° 60.0 220.00 40 440

Description produit

Les Réflecteurs Ellipsoïdaux de Précision sont polis avec précision et apportent des profils asphériques exacts. Ces miroirs offrent une meilleure stabilité thermique et une meilleure performance de focalisation que les réflecteurs moulés les plus commercialisés. Ils sont utilisés dans les applications classiques de production de PCB, LCD et PDP, ainsi que dans les simulateurs solaires, les illuminateurs de fibre optique et les projecteurs.

Informations techniques

Dimensional Specification
Diameter x y Hole Size d Height H A B Stock No.
64mm 11mm 78mm 18mm 44mm 31mm 36mm #90-968
#90-973
86mm 14mm 134mm 20mm 48mm 32mm 88mm #68-797
#68-800
105mm 22mm 145mm 27mm 42mm 20mm 103mm #90-969
#90-974
115mm 17mm 272mm 26mm 54mm 36mm 219mm #68-798
#68-801
128mm 18mm 288mm 31mm 67mm 50mm 220mm #90-970
150mm 22.5mm 360mm 40mm 70mm 48mm 290mm #90-971
#68-802
220mm 40mm 440mm 60mm 90mm 53mm 347mm #68-799
#68-803
300mm 45mm 800mm 80mm 147mm 108mm 647mm #90-972
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer