Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentilles Achromatiques Asphérisées de Précision

×
  • Asphères toutes en verre à correction chromatique

  • Idéales pour les applications biotechnologiques et d’imagerie

  • Traitées MgF2

Les Lentilles Achromatiques Asphérisées de Précision tout en verre sont de vrais achromats démontrant moins de 10 μm de décalalge focal chromatique. Ces lentilles achromatiques sont limitées par la diffraction sur tout le spectre visible et possèdent de grandes ouvertures numériques pour un flux de lumière accru et de petites tailles de spots. Les Lentilles Achromatiques Asphérisées de Précision TECHSPEC® sont idéales en microscopie par fluorescence et pour des applications d’imagerie ayant un faible rapport signal-bruit ainsi que pour de nombreuses applications biotechnologiques laser.

Spécifications

Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Ouverture Utile CA (mm):
22.5
Centrage (arcmin):
≤3
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
587.6
Substrat:
Qualité de Surface:
20-10
Traitement:
MgF2 (400-700nm)
Spécification du Traitement:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
450 - 700
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm:
0.8λ

Produits

Dia. (mm) EFL (mm) BFL (mm) CT (mm)  Substrat   Traitement   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
25.00 20.00 8.56 23.20 N-PK51 / S-NPH2 MgF2 (400-700nm)
25.00 25.00 16.40 25.00 N-PK51 / S-NPH2 MgF2 (400-700nm)

Informations techniques

CT: Center Thickness, ET: Edge Thickness, R: Radius, P: Principal Plane, BFL: Back Focal Length, EFL: Effective Focal Length
CT: Center Thickness, ET: Edge Thickness, R: Radius, P: Principal Plane, BFL: Back Focal Length, EFL: Effective Focal Length

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer