Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Assemblées de Support sdes Tiges TECHSPEC® offrent une fixation à changement rapide pour tous les Tiges de 0,50" (12,7 mm) de diamètre. Ces supports de tiges sont une combinaison populaire de notre support de tiges de 2" (#58-978) et de Platines de Base à Fentes. Ils se montent sur n'importe quelle table ou platine avec des fentes de montage de ¼" sur des centres de 1". L'option A comprend la Platine de Base #03-655, et l'option B comprend la Platine de Base #52-083. Les Assemblées de Supports des Tiges TECHSPEC® avec les options de platines de base permettent des mouvements directionnels différents. Elles offrent une grande souplesse de positionnement latéral ou avant-arrière dans les assemblages de table.
Remarque : Les tiges ne sont pas incluses.
Type | Post Holder Length (inches) | Base Plate | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
English | 2.00 | Sliding 2" x 3" Base Plate | #59-006 | €30,75 Qté 10+ €29,20 Demande de Devis |
|
||
English | 2.00 | Side to Side Sliding 2" x 3" Base Plate | #59-007 | €30,75 Qté 10+ €28,70 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.