Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Miroirs de Maintien de la Polarisation TECHSPEC préservent la direction de la polarisation circulaire lors de la réflexion à un angle d'incidence de 45°. Dotés d'un traitement laser standard en V de 532 ou 1064 nm, ces miroirs offrent une réflexion élevée de ≥99,9%. En outre, ces miroirs offrent une réflectivité ≥80% à 650 nm pour faciliter l'alignement du système. Les Miroirs de Maintien de la Polarisation TECHSPEC sont dotés de substrats en silice fondue et sont disponibles dans les diamètres standard de 12,7, 25,4 et 50,8 mm. Ces miroirs sont idéaux pour les applications qui utilisent et nécessitent la préservation de la polarisation circulaire, telles que l'usinage laser et l'interférométrie.
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Miroir de Maintien de la Polarisation, 532 nm, AOI 45°, 12,7 mm de dia., 6,35 mm d'épaisseur | #26-868 | €206,00 Demande de Devis |
|
||
Miroir de Maintien de la Polarisation, 532 nm, AOI 45°, 25,4 mm de dia., 6,35 mm d'épaisseur | #26-869 | €258,00 Demande de Devis |
|
||
Miroir de Maintien de la Polarisation, 532 nm, AOI 45°, 50,8 mm de dia., 9,53 mm d'épaisseur | #26-870 | €407,00 Demande de Devis |
|
||
Miroir de Maintien de la Polarisation, 1064 nm, AOI 45°, 12,7 mm de dia., 6,35 mm d'épaisseur | #26-871 | €206,00 Demande de Devis |
|
||
Miroir de Maintien de la Polarisation, 1064 nm, AOI 45°, 25,4 mm de dia., 6,35 mm d'épaisseur | #26-872 | €258,00 Demande de Devis |
|
||
Miroir de Maintien de la Polarisation, 1064 nm, AOI 45°, 50,8 mm de dia., 9,53 mm d'épaisseur | #26-873 | €407,00 Demande de Devis |
|
These polarization maintaining mirrors are especially well-suited for reflected beam paths in systems requiring critical polarization control. Their specialized dielectric coatings and surface quality help preserve the polarization state of incident light, supporting high-precision performance in applications such as interferometry, quantum optics, and polarization-sensitive laser systems. With high reflectivity across key wavelengths, they are ideal for free-space optical setups requiring consistent polarization alignment and beam fidelity.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.