Forme de lentilles convertible de concave à convexe
Traitées AR sur une large bande spectrale pour des performances accrues sur toute la plage de longueurs d'onde
Les Lentilles Optotune Focalisable Manuellement sont conçues de telle sorte que la courbure de leur lentille puisse être variée entre convexe, plate et concave par la rotation de la bague de réglage extérieure. Cela permet de régler la distance focale de la lentille à la valeur précise requise pour une application optique. Le mécanisme de rotation est extrêmement durable, offrant un cycle de vie supérieur à 100 000 rotations. Les Lentilles Optotune Focalisable Manuellement fournissent une solution simple et économique pour les applications où les paramètres du système sont encore en cours de décision, comme le prototypage de système ou les applications de R&D. Ces lentilles focalisables peuvent également être utilisées individuellement pour ajuster la distance œil-oculaire ou en tant que paire pour construire un expanseur de faisceau variable.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.